TF8330 | TwinCAT 3 Power CollectorNeu

TF8330 | TwinCAT 3 Power Collector

TF8330 | TwinCAT 3 Power Collector

TF8330 | TwinCAT 3 Power Collector

TF8330 | TwinCAT 3 Power Collector

TwinCAT Power Functions: Leistungsmessung mit TwinCAT

TwinCAT Power Functions: Leistungsmessung mit TwinCAT

TwinCAT 3 Power Collector stellt Softwarebausteine zur Programmierung von Applikationen für die Leistungsmessung bereit. Diese Module bieten für alle Klemmen der Baureihe EL34xx eine standardisierte Schnittstelle an. Parameter wie Wandlerverhältnis und Frequenzbereich können automatisch konfiguriert werden. Schnittstellen für moderne Übertragungsprotokolle wie MQTT, HTTP REST und OPC UA sind bereits implementiert. Natürlich stehen auch Fernwirkprotokolle wie die IEC 61850 und die IEC 60870 zur Verfügung.

Weitere Informationen auch unter "Smarte Automatisierungstechnik für elektrische Energiesysteme".

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF8330
Benötigte LizenzTC1100
Enthalten inTF8350, TF8360
BetriebssystemWindows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux®
CPU-Architekturx64, Arm®
Bestellangaben
TF8330-0v20TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 20 (Economy)
TF8330-0v30TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 30 (Economy Plus)
TF8330-0v40TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 40 (Performance)
TF8330-0v50TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF8330-0v60TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF8330-0v70TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF8330-0v80TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF8330-0v81TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF8330-0v82TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF8330-0v83TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF8330-0v84TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF8330-0v90TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 90 (Other 1…4 Cores)
TF8330-0v91TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF8330-0v92TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF8330-0v93TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF8330-0v94TwinCAT 3 Power Collector, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen