TF8360 | TwinCAT 3 Power ControlNeu

TF8360 | TwinCAT 3 Power Control

TF8360 | TwinCAT 3 Power Control

TF8360 | TwinCAT 3 Power Control

TF8360 | TwinCAT 3 Power Control

TwinCAT Power Functions: Leistungsmessung mit TwinCAT

TwinCAT Power Functions: Leistungsmessung mit TwinCAT

TwinCAT 3 Power Control stellt Softwarebausteine für die Realisierung eines EZA-Reglers bereit. Dieser wird für alle stromerzeugenden Anlagen benötigt, um den Netzanforderungen gerecht zu werden, entsprechend den Normen der einzelnen europäischen Länder, in Deutschland z. B. VDE-AR-N 4110 und VDE-AR-N 4120 und VDE-AR-N 4130. Das Zertifikat liegt ausschließlich für die Embedded-PCs CX8200, CX8290, CX9240, CX5330 und CX5340 vor.

Die Softwaremodule enthalten:

  • einen Blindleistungsregler zur Spannungsstabilisierung
  • eine Wirkleistungsregelung für Frequenzstabilität
  • eine Fault-Ride-Through-Fähigkeit

Weitere Informationen auch unter "Smarte Automatisierungstechnik für elektrische Energiesysteme".

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF8360
Benötigte LizenzTC1100
BeinhaltetTF8330
BetriebssystemWindows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux®
CPU-Architekturx64, Arm®
Bestellangaben
TF8360-0v20TwinCAT 3 Power Control, Plattform-Level 20 (Economy)
TF8360-0v30TwinCAT 3 Power Control, Plattform-Level 30 (Economy Plus)
TF8360-0v40TwinCAT 3 Power Control, Plattform-Level 40 (Performance)
TF8360-0v50TwinCAT 3 Power Control, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen