Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AF1222-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kWNeu

AF1222-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1222-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1222-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1222-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1222-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1222-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1222-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1222-3100-0000 | Economy-Frequenzumrichter, dreiphasig, Doppelachsmodul, 2,2 kW

AF1000: Kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

AF1000: Kompakter Frequenzumrichter für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen

Economy-Baureihen: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Doppelachsmodul AF1222-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 2,2 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.

Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren und eine Bremsschaltung integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte optional TwinSAFE.

Die hocheffizienten Frequenzumrichter AF1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2026

ProduktvariantenNennanschlussspannungAnzahl KanäleNennausgangsleistung (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikUnterstützte Motortypen
AF1222-3000-00003 x 208…480 V AC22,2 kWSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AF1222-3100-00003 x 208…480 V AC22,2 kWSTO/SS1 (FSoE)Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AF1222-3200-00003 x 208…480 V AC22,2 kWSTO/SS1 (FSoE und I/O)Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor

Produktinformationen

Technische DatenAF1222-3100-0000
FunktionFrequenzumrichter mit STO/SS1
Kanäle2
Nennanschlussspannung3 x 208…480 V AC
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Nennausgangsleistung (Kanal)2,2 kW
Spitzenausgangsleistung (Kanal)3,3 kW
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilCiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE)
Realisierung STOüber FSoE
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1)
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3)
AnschlusstechnikMotoranschlussstecker ZS4100-3013 nicht im Lieferumfang enthalten
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…40 °C, bis 55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus (in Vorbereitung)
GehäusedatenAF1xxx-3xxx
SchutzartIP20
Breite60 mm
AbmessungenAF1222-3100-0000
Höhe225 mm
Tiefe ohne Stecker185 mm
Breite60 mm

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceAF1222-3100-0000
CAS-Nr.nein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-motion
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen