Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Doppelachsmodul AF1222-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 2,2 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.
Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren und eine Bremsschaltung integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte optional TwinSAFE.
Die hocheffizienten Frequenzumrichter AF1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.
Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.
Produktstatus:
AF1222-3000-0000: Serienlieferung
AF1222-3100-0000: Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026
AF1222-3200-0000: Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026
| Produktvarianten | Nennanschlussspannung | Anzahl Kanäle | Nennausgangsleistung (Kanal) | TwinSAFE sichere Antriebstechnik | Unterstützte Motortypen |
|---|---|---|---|---|---|
| AF1222-3000-0000 | 3 x 208…480 V AC | 2 | 2,2 kW | – | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
| AF1222-3100-0000 | 3 x 208…480 V AC | 2 | 2,2 kW | STO/SS1 (FSoE) | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
| AF1222-3200-0000 | 3 x 208…480 V AC | 2 | 2,2 kW | STO/SS1 (FSoE und I/O) | Synchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen