Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AX1103-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 ANeu

AX1103-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1103-3201-0000 | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A

AX1000: ultrakompakter Servoverstärker für dynamische Positionieraufgaben

AX1000: ultrakompakter Servoverstärker für dynamische Positionieraufgaben

Die Economy-Servoverstärker AX1000 sind eine besonders kosteneffiziente Baureihe, die höchste technologische Standards erfüllt. Das Einachsmodul AX1103-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einem Nennausgangsstrom von 3,4 A mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar und ergibt in Kombination mit den Servomotoren AM1011, AM1012, AM1021 oder AM1022 ein optimales Servosystem mit einem Leistungsbereich von 100…760 W. Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren, eine Bremsschaltung und bei den meisten Varianten auch ein Bremswiderstand integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.

Unterstützt werden zudem die Synchron-Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology (OCT) sowie Asynchron- und Reluktanzmotoren. Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte standardmäßig TwinSAFE. Optional sind weitere TwinSAFE Safe Motion-Sicherheitsfunktionen verfügbar.

Die ultrakompakten Servoverstärker AX1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2026

ProduktvariantenNennanschlussspannungAnzahl KanäleNennausgangsstrom (Kanal)TwinSAFE sichere AntriebstechnikFeedbacksystemUnterstützte Motortypen
AX1103-3101-00003 x 208…480 V AC13,4 ASTO/SS1 (FSoE)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AX1103-3201-00003 x 208…480 V AC13,4 ASTO/SS1 (FSoE und I/O)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor
AX1103-3301-00003 x 208…480 V AC13,4 ASafe Motion (FSoE)OCTSynchron Servomotor, Asynchronmotor, Reluktanzmotor

Produktinformationen

Technische DatenAX1103-3201-0000
FunktionServoverstärker mit STO/SS1
Kanäle1
Nennanschlussspannung3 x 208…480 V AC
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Nennausgangsstrom (Kanal)3,4 A
Spitzenausgangsstrom (Kanal)7,5 A
FeedbackOCT
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilCiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE)
Realisierung STOüber FSoE oder fest verdrahtet über fehlersichere Eingänge
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1)
SicherheitsstandardEN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3)
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…40 °C, bis 55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus (in Vorbereitung)
GehäusedatenAX1xxx-3xxx
SchutzartIP20
Breite60 mm
AbmessungenAX1103-3201-0000
Höhe225 mm
Tiefe ohne Stecker185 mm
Breite60 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen