Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

ED3074 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, Push-inVorzugstyp

Die analoge Eingangsklemme ED3074 ist ein universelles 10-V-/20-mA-Eingangsmodul der 16-Bit-Klasse für einfache Steuerungsaufgaben. Je Kanal können Eingangssignale im Bereich -10/0…+10 V oder -20/0/+4…+20 mA verarbeitet werden. Spannungs- und Stromsignale werden an unterschiedlichen Klemmpunkten angeschlossen. Über CoE lässt sich jeder Kanal in TwinCAT oder von der Steuerung auf U- oder I-Betrieb einstellen.

 

Die Spannungs- und Stromeingänge sind single-ended ausgeführt. Das heißt, jeweils ein Kanalanschlusspunkt ist in der Klemme mit dem 24-V-DC- oder 0-V-DC-Powerkontakt verbunden. Alle Eingänge werden mit einer 16-Bit-Auflösung digitalisiert und galvanisch getrennt an das übergeordnete Automatisierungssystem übertragen. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % des Nennbereichs unterstützt die Klemme sowohl Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich als auch die Auswertung gemäß NAMUR NE43.

 

Die ED3074 verfügt über vier einzeln parametrierbare Eingänge und unterstützt den 2-, 3- und 4-Leiteranschluss.

 

Besondere Eigenschaften:

  • kombinierte Eingangsklemme: 10 V/20 mA
  • Messbereich ±107 %
  • 2 kSps Wandlungsrate je Kanal für Standard-Automatisierungsaufgaben

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

AllgemeinED3074
Anzahl Kanäle | Gesamt4
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Analog-EingangED3074
Spannung
Anzahl Kanälemax. 4
Anschlusstechnik2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
Auflösung | Technisch16 Bit, inkl. Vorzeichen
Auflösung | Prozessdaten327,67... µV
Darstellung | ProzessdatenREAL32, INT16
ADC-WandlungsmethodeSAR
Wandlungsartmultiplex
Wandlungszeitmin. 500 µs pro Kanal
Wandlungsratemax. 2 kSps pro Kanal
Signalbereich | Nominell-10…+10 V, 0…10 V
Signalbereich | Technisch-10,73…+10,73 V
Signalbereich | Endwert (FSV)10 V
Innenwiderstand/Impedanztyp. > 220 kΩ
Massebezugsingle-ended
Frequenzbereich | Eingangssignalbeliebig
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz
Spannungsfestigkeit±30 V
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV< ±0,2 %
Drahtbrucherkennungnein
Strom
Anzahl Kanälemax. 4
Anschlusstechnik2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
Auflösung | Technisch16 Bit, inkl. Vorzeichen
Auflösung | Prozessdaten655,35... nA
Darstellung | ProzessdatenREAL32, INT16
ADC-WandlungsmethodeSAR
Wandlungsartmultiplex
Wandlungszeitmin. 500 µs pro Kanal
Wandlungsratemax. 2 kSps pro Kanal
Signalbereich | Nominell-20…+20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
Signalbereich | Technisch-21,47…+21,47 mA
Signalbereich | Endwert (FSV)20 mA
Innenwiderstand/Impedanztyp. 50 Ω
Massebezugsingle-ended
Frequenzbereich | Eingangssignalbeliebig
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz
Überstromschutztyp. 50 mA
Spannungsfestigkeit±30 V
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV< ±0,2 %
Drahtbrucherkennungnein
XFCED3074
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED3074
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 95 mA
Powerkontakte | Eingangsspannungmax. 24 V DC (+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A
Powerkontakte | Stromaufnahme–
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED3074
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED3074
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL
GehäusedatenED-12-16pin
Gewichtca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN 60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen