ED4078 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, Push-inNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ED4078 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, Push-in

ED4078 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, Push-in

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ED4078 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, Push-in

ED4078 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, Push-in

Run






Ch. 1 error
Ch. 2 error
Ch. 3 error
Ch. 4 error
Ch. 5 error
Ch. 6 error
Ch. 7 error
Ch. 8 error
Power contact
+24 V DC
Power contact
0 V
Ch. 1 analog output
Ch. 2 analog output
Ch. 3 analog output
Ch. 4 analog output
Ch. 5 analog output
Ch. 6 analog output
Ch. 7 analog output
Ch. 8 analog output
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
ED4078 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, Push-in

ED4078 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, Push-in

ED4078 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, Push-in

ED4078 | EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, Push-in

Die analoge Ausgangsklemme ED4078 ist ein universelles 10-V-/20-mA-Ausgangsmodul der 16-Bit-Klasse für einfache Steuerungsaufgaben. Je Kanal können Normsignale im Bereich -10/0…+10 V oder -20/0/+4…+20 mA erzeugt werden. Über CoE lässt sich jeder Kanal in TwinCAT oder von der Steuerung auf U- oder I-Betrieb einstellen.

 

Die Spannungs- und Stromausgänge sind single-ended ausgeführt, das heißt, sie beziehen sich jeweils auf den 0-VDC-Powerkontakt. Alle Ausgänge werden mit einer 16-Bit-Auflösung digitalisiert und galvanisch getrennt an das übergeordnete Automatisierungssystem übertragen. Mit einem technischen Ausgabebereich von ±107 % des Nennbereichs können auch atypische Sollwerte, z. B. zur Fehlerübermittlung, ausgegeben werden. Die Stromausgänge können hohe Bürdenwiderstände treiben und melden Überlastung, Drahtbruch bzw. bei Spannungsausgängen Kurzschluss.

 

Besondere Eigenschaften:

  • kombinierte Ausgangsklemme: 10 V/20 mA
  • Ausgabebereich ±107 %
  • 2 kSps Wandlungsrate je Kanal für Standard-Automatisierungsaufgaben
  • hohe Ausgangsleistung bei 20 mA: Bürde bis 300 Ω
  • Ausgangsdiagnose: Kurzschluss bei Spannungsausgabe, Drahtbruch bei Stromausgabe

Die EtherCAT-Klemmen der ED-Serie verfügen über eine Push-in-Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

AllgemeinED4078
Anzahl Kanäle | Gesamt8
Internes KommunikationsprotokollEtherCAT
Analog-AusgangED4078
Spannung
Anzahl Kanälemax. 8
Lastartohmsch
Anschlusstechnik2-Leiter
Auflösung | Technisch16 Bit, inkl. Vorzeichen
Auflösung | Prozessdaten327,67... µV
Darstellung | ProzessdatenREAL32, INT16
Wandlungsartmultiplex
Wandlungszeitmin. 500 µs pro Kanal
Wandlungsratemax. 2 kSps pro Kanal
Signalbereich | Nominell-10…+10 V, 0…10 V
Signalbereich | Technisch-10,73…+10,73 V
Signalbereich | Endwert (FSV)10 V
Bürde> 5 kΩ
Massebezugsingle-ended
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (23 °C)typ. < ±0,07 %
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV< ±0,07 %
Strom
Anzahl Kanälemax. 8
Lastartohmsch
Anschlusstechnik2-Leiter
Auflösung | Technisch16 Bit, inkl. Vorzeichen
Auflösung | Prozessdaten655,35… nA
Darstellung | ProzessdatenREAL32, INT16
Wandlungsartmultiplex
Wandlungszeitmin. 500 µs pro Kanal
Wandlungsratemax. 2 kSps pro Kanal
Signalbereich | Nominell-20…+20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
Signalbereich | Technisch-21,47…+21,47 mA
Signalbereich | Endwert (FSV)20 mA
Bürde< 300 Ω
Massebezugsingle-ended
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV (23 °C)typ. < ±0,07 %
Genauigkeit/Unsicherheit | Vom FSV< ±0,07 %
XFCED4078
Distributed Clocksnein
Timestampnein
Oversamplingnein
Versorgung und PotenzialtrennungED4078
Elektronik | Versorgungsspannungüber E-Bus, über Powerkontakte
E-Bus | Stromaufnahmetyp. 135 mA
Powerkontakte | Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Powerkontakte | Strombelastbarkeitmax. 10 A DC
Powerkontakte | Stromaufnahmetyp. 60 mA + Last
Powerkontakte | Ausgangsspannungentspricht Powerkontakte | Eingangsspannung
Potenzialtrennung | Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung | Kanal/Busfunktional, 707 V DC Typprüfung
UmgebungsbedingungenED4078
Betriebstemperatur-25…+55 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Einbaulagebeliebig
Normen und ZulassungenED4078
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
EMV-Festigkeitgemäß EN 61000-6-2
EMV-Aussendunggemäß EN 61000-6-4
KennzeichnungenCE
ZulassungenUL (in Vorbereitung)
GehäusedatenED-12-16pin
Gewichtca. 60 g
SchutzartIP20
MaterialPolycarbonat
Abmessungen | Breite (einzeln)15 mm
Abmessungen | Breite (angereiht)12 mm
Abmessungen | Höhe100 mm
Abmessungen | Tiefe65 mm
Montage | Klemme/Rückwand35-mm-Tragschiene (EN60715)
Montage | Klemme/Klemmedoppelte Nut-Feder-Verbindung
Steckbare Verdrahtungsebenenein
AnschlusstechnologiePush-in
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv0,08…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze0,25…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massivAWG28…16
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, LitzeAWG22…16
Anschlussquerschnitt AWG | AderendhülseAWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakt | "+" (links)ja
Powerkontakt | "+" (rechts)ja
Powerkontakt | "-" (links)ja
Powerkontakt | "-" (rechts)ja
Powerkontakt | "⏚" (links)nein
Powerkontakt | "⏚" (rechts)nein
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" ja

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen