C9900-K780...K783, -K820 | DVI-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz

DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 24 + 1-polig – DisplayPort, Stecker, gerade, Stift, 20-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeDVI-D
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)24+1-polig
Strombelastbarkeit1,5 A
Bemessungsspannung40 V (AC)
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeDisplayPort
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)20-polig
Strombelastbarkeit0,5 A
Bemessungsspannung40 V (AC)
Technische DatenMeterware
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser7,5 mm ± 0,2 mm
Min. Biegeradius, nicht bewegt7 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelschwarz
A1ca. 56 mm
A2ca. 40 mm
B1ca. 41 mm
B2ca. 20 mm
BestellangabenLänge
C9900-K7830,33 m
C9900-K7801,00 m
C9900-K8202,00 m
C9900-K7813,00 m
C9900-K7825,00 m
Material ComplianceC9900-K780...K783, -K820
REACH SVHCnein
POPkonform
RoHSkonform ohne Ausnahme
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen