C9900-P916 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

C9900-P916 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

C9900-P916 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

C9900-P916 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

C9900-P916 | M12-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, geschirmt

M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig, A‑kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenC9900-P916
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101)
Bemessungsspannung60 V (gemäß IEC 61076-2-101)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a)
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche Adermax. 0,75 mm² (AWG18)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4,0…8 mm
MaterialMetall

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A152,50 mm
A2Ø 20,00 mm
Bestellangaben
C9900-P916Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, M12, gerade, Buchse, 5-polig, A-kodiert, geschirmt, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm, geschirmt

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen