AT8200-1000-0100 | NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover, Basiselektronik

AT8200-1000-0100 | NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover, Basiselektronik

AT8200-1000-0100 | NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover, Basiselektronik

AT8200-1000-0100 | NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover, Basiselektronik

AT8200-1000-0100 | NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover, Basiselektronik

Die NCT-Elektronik ist die Grundlage für eine applikationsspezifische Adaption der NCT-Technologie in der eigenen Anwendung. In Kombination mit einem Gehäuse, einem XTS-Mover und den Motormodulen AT2100 bzw. AT2102 stehen eine geregelte 24-V-DC-Spannungsversorgung und eine synchrone Echtzeit-Datenkommunikation auf den Movern zur Verfügung. Der Lieferumfang besteht wahlweise aus der NCT-Elektronik in einem Gehäuse (AT8200) oder einer montierten Variante mit Mover (AT8300). Die verwendete Basiselektronik bietet bereits vielfältige Möglichkeiten zur Integration von Sensoren und Aktoren – digitale Ein- und Ausgänge, analoge Eingänge und PWM-Ausgänge. Die Basisfunktionen können durch applikationsabhängige Elektroniken komplementiert werden. Alle Funktionen können zentral über TwinCAT angesteuert werden, wodurch eine hohe Usability mit geringen Einarbeitungszeiten gewährleistet wird.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2024

ProduktvariantenBezeichnung/Bestellangabe
AT8200-1000-0100NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover, Basiselektronik, 220 g
AT8200-2000-0100NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover, Basiselektronik, 230 g, passend für externe Mover
AT8300-1100-0100NCT-Elektronik, mit Gehäuse, montiert auf Mover AT9014-1070-0550, Basiselektronik, 900 g
AT8300-1200-0100NCT-Elektronik, mit Gehäuse, montiert auf Mover AT9014-1070-1550 (Mover 1), Basiselektronik, 900 g

Produktinformationen

Technische DatenNCT-Energieübertragung
Nennleistungbis zu 35 W (abhängig von der Moverposition)
Spitzenleistungbis zu 75 W (abhängig von der Moverposition)
Ausgangsspannung24 V DC (geregelt)
Energieübertragungkontinuierlich (auch über Modulgrenzen hinweg)
Technische DatenNCT-Datenübertragung
Kommunikationszyklus250 µs
Kommunikationsrichtungbidirektional
Zeitverhaltenµs-genaue DC-Synchronisation
Kommunikationsteilnehmerkeine Systemgrenzen (individuelle Adressvergabe der Mover möglich)
Kommunikationsartenzyklisch und azyklisch
Datenübertragungkontinuierlich (auch über Modulgrenzen hinweg)
Technische DatenDigital-Eingang
Anzahl digitaler Eingänge2 (+2 Analog-Eingänge nutzbar als Digitaler-Eingang)
Anschlusstechnik1-Leiter
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V
Eingangsfilterkonfigurierbar, Standard: 3 ms, min.: 10 µs
Zählerfunktion1 x Vor-/Rückwärtszähler, 1 x Vor- oder Rückwärtszähler
Zählertiefe32 Bit
ZählereigenschaftZähler setzen, Ausgänge schalten, Zähler zurücksetzen
Latch-FunktionLatch-Eingang, 24 V DC
Latch-Auflösung4 µs Auflösung, 32 Bit Zeitwert
Technische DatenDigital-Ausgang
Anzahl digitaler Ausgänge4 (+3 PWM-Ausgang nutzbar als Digitaler-Ausgang)
Anschlusstechnik1-Leiter
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
SchaltzeitenTON: 20 µs typ., TOFF: 10 µs
Kurzschlussstrom< 2 A typ.
Abschaltenergie (ind.) max.< 150 mJ/Kanal
Technische DatenAnalog-Eingang
Anzahl analoger Eingänge2
Techniksingle-ended
Signalspannung0…10 V
Innenwiderstand500 kΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter2 kHz
Auflösung12 Bit
Messfehler< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Technische DatenPulsweitenmodulation-Ausgang
Anzahl Ausgänge3 x Halbbrücke mit 2 x Strommessung oder 1 x Voll- und 1 x Halbbrücke mit je 1 x Strommessung
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max.2 A
Schaltfrequenz max.128 kHz
Tastverhältnis0…100 % (TON > 20 ns, TOFF > 200 ns)
Technische DatenMechanische Daten | Stecker
AnschlusstechnikCage Clamp®
IP-SchutzartIP20
AnschlussquerschnittDraht (eindrähtig massiv): 0,08…1,5 mm²,
Litze (feindrähtig): 0,08…1,5 mm²,
Aderendhülse: 0,25…1 mm²
Anschlussquerschnitt AWGDraht (eindrähtig massiv): AWG28…16,
Litze (feindrähtig): AWG28…16,
Aderendhülse: AWG28…18
Abisolierlänge6…7 mm
Technische DatenMechanische Daten | Gehäuse
Länge151,3 mm
Breite62 mm
Höhe28,5 mm
Gewicht220 g (Gehäuse inkl. Elektronik)
Nennluftspalt1 mm
Besondere Eigenschaftenintegrierte Einstellmöglichkeit für Luftspalt
Bestellangaben
AT8200-1000-0100NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover, Basiselektronik, 220 g
Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen