The MX-System series

Einleitung

Was ist das MX-System?
Was ist das MX-System?

Aus unseren Wurzeln im Schaltschrankbau heraus, haben wir mit dem MX-System eine modulare Alternative entwickelt, die den Schaltschrank logisch weiterdenkt.

Konzept "Schaltschrank" neu gedacht
Konzept "Schaltschrank" neu gedacht

Wir erklären grundlegende Unterschiede zwischen Schaltschrank und MX-System und wie der Umstieg auf schaltschranklose Automatisierung Prozesse vereinfacht.

Die Baseplates
Die Baseplates

Die Baseplates bilden die Basis des MX-Systems. Welche Unterschiede es gibt und welche Funktionen die Baseplates vereinen, erfahren Sie in dieser Folge.

Die Module

Die System-Module
Die System-Module

Die Infrastruktur eines MX-Systems wird mit den System-Modulen aufgebaut. Diese übernehmen alle Aufgaben um den Schaltschrank komplett ersetzen zu können.

Die IPC-Module
Die IPC-Module

Industrie-PCs bilden die zentrale Hardware der PC-basierten Steuerungstechnik. Für das MX-System gibt es leistungsstarke und skalierbare IPCs in hochkompakter Form.

Die I/O-Module
Die I/O-Module

Entsprechend des umfassenden Beckhoff I/O-Portfolios bieten auch die I/O-Module des MX-Systems ein breites Produktspektrum für alle Signale der Automatisierungswelt.

Die Drive-Module
Die Drive-Module

Paula Göbel und Dirk Hansen, Senior Produktmanager Motion, beschäftigen sich mit den Drive-Modulen. Können Multiachssysteme direkt in das MX-System integriert werden?

Die Relais-Module
Die Relais-Module

In einem Schaltschrank müssen große Leistungen sicher geschaltet werden. Im schaltschranklosen MX-System übernehmen unterschiedliche Relais-Module diese Aufgabe.

Kabel und Stecker
Kabel und Stecker

Strom und Datenkommunikation in einem Kabel. Durch das Kabel wird nicht nur Zeit und Geld gespart, sondern auch die Umwelt geschützt und Prozesse vereinfacht.

Das Gehäuse
Das Gehäuse

In dieser Folge wird erläutert, warum das MX-System keine zusätzliche Einhausung benötigt und welche weiteren Anforderungen das Gehäuse erfüllen muss.

Die Diagnose
Die Diagnose

Verbinden Sie ihr Mobilgerät unter Anwendung der Diagnose-App mit dem MX-System und rufen Sie Informationen über einzelne Module oder Diagnosedaten jederzeit ab.

Der Wechsel

Das MX-System in TwinCAT
Das MX-System in TwinCAT

Wir erläutern wie das MX-System in TwinCAT integriert ist und ob sich durch den Wechsel von einem klassischen Schaltschrank auf das MX-System softwareseitig etwas verändert.

Der Umstieg
Der Umstieg

Paula Göbel klärt in dieser Folge gemeinsam mit Marvin Düsterhus auf, wie einfach der Umstieg von einem klassischen Schaltschrank auf das MX-System ist.

Der Vertrieb
Der Vertrieb

In dieser Folge geht es um das Vertriebsteam im Allgemeinen und über spezielle Kundenanforderungen, die das Team im Zusammenhang mit dem MX-System erreichen.

Energiemanagement
Energiemanagement

Energie sparen rechnet sich für uns und für die Umwelt. Doch wie ist das Energiemanagement in das MX-System integriert und wie funktioniert es?

Rückblick

Rückblick und Zusammenfassung
Rückblick und Zusammenfassung

Mit dieser Folge endet unsere Serie über das MX-System vorerst. Paula Göbel wirft einen Blick zurück und fasst das Wichtigste zusammen.