Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

12.08.2020 10:00:00

Teil 3: TwinCAT Analytics Workflow – Konfigurator im Service Tool

Mit PC-based Control und der Steuerungssoftware TwinCAT wird die Basis für moderne Industrie-4.0- und Internet-of-Things-Architekturen einer intelligenten Maschine gelegt. Ein wichtiger Bestandteil einer solchen Architektur ist TwinCAT Analytics. Die Produktfamilie beschreibt einen vollständigen Workflow: von der Daten-Akquisition über die Kommunikation und das Historisieren von Daten bis hin zur Auswertung der Daten und der Darstellung in webbasierten Dashboards.

In dieser Webinar-Reihe erläutert Pascal Dresselhaus den gesamten Workflow von TwinCAT Analytics. Außerdem stellt der TwinCAT Produktmanager verschiedene Anwendungsbeispiele vor. Anhand dieser Beispiele soll unter anderem veranschaulicht werden, wie sich auf der Grundlage einer Datenanalyse neue Geschäftsfelder erschließen und infolgedessen höhere Umsätze generieren lassen. In den insgesamt vier Teilen der Webinar-Reihe spricht Pascal Dresselhaus außerdem über die hohe Flexibilität der Anwendung aufgrund des Einsatzes von IoT-Technologien sowie die Optimierung der Support- und Servicevorgänge. Dargestellt werden auch weitere Vorteile von TwinCAT Analytics – darunter die Zeitersparnis im Engineering durch die automatische Generierung von PLC-Code und HMI-Dashboard. Attraktive Lizenzpakete werden für den Analytics Workflow vorgestellt, wodurch sich weitere Einsparpotentiale ergeben.

Weitere Informationen zu diesem Video

TE1300 | TwinCAT 3 Scope View Professional

TE1300 | TwinCAT 3 Scope View Professional

Das TwinCAT 3 Scope View ist ein Software-Oszilloskop für die grafische Darstellung von Signalverläufen in verschiedenen Chart-Typen. Dies können beispielsweise YT-, XY-, Bar- oder Digital-Charts sein. Das Scope View Professional erweitert die mit TwinCAT 3 XAE ausgelieferte Scope-View-Base-Version um weitere Funktionalitäten. Das Anwendungsgebiet bezieht sich auf Prozesse, die über einen längeren Zeitraum verfolgt und überwacht werden sollen.

TE3500 | TwinCAT 3 Analytics Workbench

TE3500 | TwinCAT 3 Analytics Workbench

Die TwinCAT 3 Analytics Workbench ist ein TwinCAT 3 Engineering-Produkt zur Erstellung von kontinuierlichen Datenanalysen. Die Daten können dabei aus verschiedenen Applikationen wie Maschinen, Gebäuden oder beispielsweise Energiesystemen kommen. Die Konfiguration der Workbench ist im Microsoft Visual Studio integriert und als grafische Benutzeroberfläche angelegt. In einer Toolbox stehen viele Algorithmen zur Konfiguration der Analyse zur Verfügung:

TE3520 | TwinCAT 3 Analytics Service Tool

TE3520 | TwinCAT 3 Analytics Service Tool

Das TwinCAT 3 Analytics Service Tool ist ein TwinCAT-3-Engineering-Produkt zur Auswertung von Live- und / oder historisierten Daten. Die Daten können dabei aus verschiedenen Applikationen wie Maschinen, Gebäuden oder beispielsweise Energiesystemen kommen. Die Konfiguration des Service Tools ist im Microsoft Visual Studio integriert und als grafische Benutzeroberfläche angelegt. In einer Toolbox stehen viele Algorithmen zur Konfiguration der Analyse zur Verfügung: