Für ausgewählte Beckhoff Industrie-PC-Plattformen steht künftig mit TwinCAT/BSD ein alternatives Betriebssystem zur Verfügung, welches die TwinCAT Runtime mit FreeBSD kombiniert, einem industriell erprobten und zuverlässigen Open-Source-Betriebssystem. Mit dem absehbaren Ende von Windows CE stellt Beckhoff frühzeitig einen Nachfolger vor, der die Vorteile von Windows CE – kostengünstiger Einsatz auf allen Plattformen – wie auch viele Vorteile der großen Windows-Systeme in sich vereint. Neben einem Nachfolger für Windows CE bietet Beckhoff somit auch eine Alternative zu Windows 7 und Windows 10.
In diesem Webinar lernen Sie die Eigenschaften des TwinCAT/BSD kennen und erhalten einen Einblick in die Anwendungsmöglichkeiten. Im Anschluss werden die ersten Schritte mit und in TwinCAT/BSD präsentiert sowie Installation und Update von TwinCAT, Functions und 3rd Party Tools veranschaulicht. Abschließend zeigt der Referent das Sichern und Wiederherstellen des Systems oder von Momentaufnahmen.