Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

04.05.2026

AM1000 mit One Cable Technology

Der Economy-Servomotor AM1000 erfordert dank der One-Cable-Technologie (OCT) weniger Verkabelungsaufwand.

Weitere Informationen zu diesem Video

AM1011-wDyz | Economy-Servomotor 0,17 Nm (M0), 50 W (Pn), I1 (40 mm)

AM1011-wDyz | Economy-Servomotor 0,17 Nm (M0), 50 W (Pn), I1 (40 mm)

AM1032-wHyz | Economy-Servomotor 2,46 Nm (M0), 750 W (Pn), I3 (80 mm)

AM1032-wHyz | Economy-Servomotor 2,46 Nm (M0), 750 W (Pn), I3 (80 mm)

AM1033-wJyz | Economy-Servomotor 3,18 Nm (M0), 1000 W (Pn), I3 (80 mm)

AM1033-wJyz | Economy-Servomotor 3,18 Nm (M0), 1000 W (Pn), I3 (80 mm)

AM1021-wDyz | Economy-Servomotor 0,64 Nm (M0), 200 W (Pn), I2 (60 mm)

AM1021-wDyz | Economy-Servomotor 0,64 Nm (M0), 200 W (Pn), I2 (60 mm)

AM1012-wDyz | Economy-Servomotor 0,33 Nm (M0), 100 W (Pn), I1 (40 mm)

AM1012-wDyz | Economy-Servomotor 0,33 Nm (M0), 100 W (Pn), I1 (40 mm)

AM1033 | Economy-Servomotor 3,18 Nm (M0), 1000 W (Pn), I3 (80 mm)

AM1033 | Economy-Servomotor 3,18 Nm (M0), 1000 W (Pn), I3 (80 mm)

Der Economy-Servomotor AM1033 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 110…480 V AC. Der Motor hat ein Stillstandsdrehmoment von 3,18 Nm und ergibt bei einer Nennspannung von 230 V AC in Kombination mit dem Servoverstärker AX1106-1xxx (Einachsmodul) ein kostenoptimiertes Servosystem mit einer Leistung von 1000 W.

AM1022-wFyz | Economy-Servomotor 1,34 Nm (M0), 400 W (Pn), I2 (60 mm)

AM1022-wFyz | Economy-Servomotor 1,34 Nm (M0), 400 W (Pn), I2 (60 mm)

AM1012 | Economy-Servomotor 0,33 Nm (M0), 100 W (Pn), I1 (40 mm)

AM1012 | Economy-Servomotor 0,33 Nm (M0), 100 W (Pn), I1 (40 mm)

Der Economy-Servomotor AM1012 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 110…480 V AC. Der Motor hat ein Stillstandsdrehmoment von 0,33 Nm und ergibt bei einer Nennspannung von 230 V AC in Kombination mit dem Servoverstärker AX1101-1xxx (Einachsmodul) oder AX1201-1xxx (Doppelachsmodul) ein kostenoptimiertes Servosystem mit einer Leistung von 100 W.

AM1021 | Economy-Servomotor 0,64 Nm (M0), 200 W (Pn), I2 (60 mm)

AM1021 | Economy-Servomotor 0,64 Nm (M0), 200 W (Pn), I2 (60 mm)

Der Economy-Servomotor AM1021 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 110…480 V AC. Der Motor hat ein Stillstandsdrehmoment von 0,64 Nm und ergibt bei einer Nennspannung von 230 V AC in Kombination mit dem Servoverstärker AX1101-1xxx (Einachsmodul) oder AX1201-1xxx (Doppelachsmodul) ein kostenoptimiertes Servosystem mit einer Leistung von 200 W.

AM1031 | Economy-Servomotor 1,83 Nm (M0), 550 W (Pn), I3 (80 mm)

AM1031 | Economy-Servomotor 1,83 Nm (M0), 550 W (Pn), I3 (80 mm)

Der Economy-Servomotor AM1031 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 110…480 V AC. Der Motor hat ein Stillstandsdrehmoment von 1,83 Nm und ergibt bei einer Nennspannung von 230 V AC in Kombination mit dem Servoverstärker AX1106-1xxx (Einachsmodul) ein kostenoptimiertes Servosystem mit einer Leistung von 550 W.

AM1032 | Economy-Servomotor 2,46 Nm (M0), 750 W (Pn), I3 (80 mm)

AM1032 | Economy-Servomotor 2,46 Nm (M0), 750 W (Pn), I3 (80 mm)

Der Economy-Servomotor AM1032 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 110…480 V AC. Der Motor hat ein Stillstandsdrehmoment von 2,46 Nm und ergibt bei einer Nennspannung von 230 V AC in Kombination mit dem Servoverstärker AX1106-1xxx (Einachsmodul) ein kostenoptimiertes Servosystem mit einer Leistung von 750 W.

AM1022 | Economy-Servomotor 1,34 Nm (M0), 400 W (Pn), I2 (60 mm)

AM1022 | Economy-Servomotor 1,34 Nm (M0), 400 W (Pn), I2 (60 mm)

Der Economy-Servomotor AM1022 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 110…480 V AC. Der Motor hat ein Stillstandsdrehmoment von 1,34 Nm und ergibt bei einer Nennspannung von 230 V AC in Kombination mit dem Servoverstärker AX1103-1xxx (Einachsmodul) oder AX1203-1xxx (Doppelachsmodul) ein kostenoptimiertes Servosystem mit einer Leistung von 400 W.

AM1011 | Economy-Servomotor 0,17 Nm (M0), 50 W (Pn), I1 (40 mm)

AM1011 | Economy-Servomotor 0,17 Nm (M0), 50 W (Pn), I1 (40 mm)

Der Economy-Servomotor AM1011 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 110…480 V AC. Der Motor hat ein Stillstandsdrehmoment von 0,17 Nm und ergibt bei einer Nennspannung von 230 V AC in Kombination mit dem Servoverstärker AX1101-1xxx (Einachsmodul) oder AX1201-1xxx (Doppelachsmodul) ein kostenoptimiertes Servosystem mit einer Leistung von 50 W.

AM1031-wHyz | Economy-Servomotor 1,83 Nm (M0), 550 W (Pn), I3 (80 mm)

AM1031-wHyz | Economy-Servomotor 1,83 Nm (M0), 550 W (Pn), I3 (80 mm)