24.06.2025

Präzise Hochvolt-Spannungsmessung mit EtherCAT-Messtechnikklemmen von Beckhoff

ELM3002-0225
ELM3002-0225

Mit der ELM3002-0225 erweitern wir die Serie der ELM3002-0xx5 um eine Variante mit Werkskalibrierung. Die Geräte dieser Serie sind für die Hochvolt-Spannungsmessung an Batterien und Generatoren ausgelegt und eignen sich damit ideal für den Einsatz im Bereich der Elektromobilität. Bei einer maximalen Samplingrate von 50.000 Samples je Sekunde unterstützen sie die Messbereiche ±60/360/600 und 1200 V.

Verfügbare Varianten:

Weitere EtherCAT-Messtechnikklemmen für die Spannungsmessung in Hochvoltsystemen: