Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Automatisierungstechnik stärkt die Zukunft des Maschinen- und Anlagenbaus

Beckhoff Automation steigert weltweiten Umsatz auf 1,24 Milliarden Euro

Beckhoff Automation schließt das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab und steigert seinen weltweiten Umsatz im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 um sechs Prozent auf 1,24 Milliarden Euro.

  • Umsatz weltweit 2025: 1,24 Mrd. € (+6 %)
  • Mitarbeitende weltweit: 5.450 (Februar 2026)
  • Investitionen in Forschung und Entwicklung: 80 Mio. €

„2025 war für Beckhoff ein solides Geschäftsjahr“, resümiert Hans Beckhoff, Gründer, Geschäftsführer und Gesellschafter des familiengeführten Hightech-Unternehmens. Weiter sagt er: „Wir haben die Sondereffekte des Jahres 2023 und die daraus folgende Korrektur im Jahr 2024 hinter uns gelassen.“ Der weltweite Auftragseingang steigerte sich im Verlauf des Jahres 2025. Aktuell geht Beckhoff davon aus, dass die Wirtschaft zwei Jahre nach dem Beginn der aktuellen zyklischen Krise in vielen Bereichen der Welt wieder in eine Wachstumsphase eintritt.

PC-based Control als branchenübergreifendes Automatisierungskonzept

Seit 46 Jahren überzeugt das Familienunternehmen durch die kontinuierliche Weiterentwicklung seines Hard- und Softwareportfolios für die PC-basierte Automatisierungstechnik. Das durchgängige Produktspektrum bildet die Basis für universelle, branchenunabhängige Automatisierungslösungen, die sich flexibel an die Anforderungen einzelner Industrien anpassen. „Wir freuen uns, dass sich unsere Philosophie der softwarebasierten Automation weiterhin am Markt etabliert und in immer mehr Applikationen auf der ganzen Welt zum Einsatz kommt“, so Hans Beckhoff. Weiter sagt er: „Es zeigt sich, dass auch unsere neueren Produktlinien, wie das MX-System für die schaltschranklose Automatisierung, auf hohe Nachfrage bei Kunden und Interessenten stoßen und dadurch zu unserem Unternehmenswachstum beitragen.“

80 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung

Wie in den Vorjahren investierte Beckhoff 2025 rund 80 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung und plant auch 2026 Investitionen auf diesem Niveau. Als finanziell unabhängiges Unternehmen schafft Beckhoff damit die Voraussetzungen, technologische Innovationen langfristig voranzutreiben. „Indem wir Informationstechnologie und Automatisierung miteinander verschmelzen sowie neueste Hard- und Softwaretechnologie in unseren Produkten implementieren, stellen wir der Industrie immer wieder zukunftsweisende und leistungsfähige Lösungen für die Automatisierung zur Verfügung“, betont Hans Beckhoff. Er führt aus, dass insbesondere die aktuellen Entwicklungen in der KI zu neuen Eigenschaften, Toolketten und Geschäftsmodellen führen, die Beckhoff auf der diesjährigen Hannover Messe bereits vorstellt.

Kompetenz im eigenen Haus und Förderung junger Talente

Der wesentliche Erfolgsfaktor für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb der Beckhoff Produkte liegt in der stabilen und hochqualifizierten Mitarbeiterschaft. Aktuell beschäftigt das Familienunternehmen 5.450 Mitarbeitende weltweit, darunter 2.000 Ingenieurinnen und Ingenieure. Durch 23 eigene Niederlassungen in Deutschland sowie 41 internationale Tochterunternehmen und Repräsentanzen ist Beckhoff in über 75 Ländern aktiv.

Um den kontinuierlichen Bedarf an qualifizierten Fachkräften nachhaltig zu sichern, setzt Beckhoff auf die Ausbildung eigener Talente. Im Sommer 2025 starteten 61 junge Menschen bei Beckhoff in ihre berufliche Zukunft. 32 von ihnen begannen eine Ausbildung. Ein praxisintegriertes Studium in Kooperation mit der Hochschule Bielefeld (HSBI) Campus Gütersloh nahmen 29 Studienanfänger auf. Aktuell sind insgesamt 116 Auszubildende und 110 Studierende im Unternehmen beschäftigt. Mit seinem vielfältigen Angebot aus neun Ausbildungsberufen und vier Bachelorstudiengängen fördert Beckhoff gezielt junge, technikbegeisterte Menschen und investiert damit in die Zukunft der Region.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Beckhoff eine stabile Geschäftsentwicklung. „Seit Oktober 2025 sehen wir wieder eine positive Entwicklung, die sich im ersten Quartal 2026 kräftig fortgesetzt hat“, berichtet Hans Beckhoff und sagt weiter: „Die internationale Wirtschaftskrise scheint überwunden zu sein. Allerdings birgt die aktuelle weltpolitische Lage weiterhin Unsicherheiten für die Prognose 2026.“ Insgesamt blickt Beckhoff dennoch optimistisch in die Zukunft und setzt weiterhin auf eine nachhaltige Geschäftsentwicklung durch seine leistungsfähige PC-basierte Automatisierungstechnik für den internationalen Maschinen- und Anlagenbau.

Silke Franke

Lokalpresse und Wirtschaftspresse
Silke Franke
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-5219
s.franke@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/