Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Doppelte Auszeichnung bei Leserwahl

Produkte des Jahres 2026: Beckhoff zweimal auf Platz 1

Die Leserschaft der Fachzeitschrift Computer & Automation hat entschieden und Beckhoff bei den „Produkten des Jahres 2026“ gleich doppelt zum Sieger gekürt. In der Kategorie „Steuern & Regeln“ landete die neue SPS-Generation TwinCAT PLC++ auf dem ersten Platz, der Industrie-Server C6670-0020 in der Rubrik „Embedded Computing & IPC“.

Die Wahl der „Produkte des Jahres“ gilt als verlässlicher Indikator für den Markterfolg neuer Produkte. In diesem Jahr wurden von über 600 vorgestellten Neuheiten 96 Produkte in zwölf Kategorien final nominiert. Fachleute und Anwender aus der Praxis bewerteten diese nach Relevanz und Innovationsgrad. Dass Beckhoff gleich mit zwei Lösungen zu den Gewinnern zählt, zeigt, wie präzise das Unternehmen seine Entwicklungs-Roadmap auf den tatsächlichen Bedarf im Maschinen- und Anlagenbau zugeschnitten hat.

Zukunftsweisende SPS-Architektur

In der Rubrik ‚Steuern & Regeln‘ sicherte sich TwinCAT PLC++ den ersten Platz. Die neue SPS-Generation bietet bei nahtloser Integration in die Automatisierungsplattform TwinCAT deutliche Verbesserungen in der Engineering- und Runtime-Performance. „Mit der strikten Ausrichtung auf DevOps-Prinzipien wie Continuous Integration und Continuous Deployment treibt Beckhoff die Zusammenführung von Automatisierung und IT konsequent voran“, erklärt Béla Höfig, Produktmanager TwinCAT. „Das Resultat ist eine zukunftsweisende Architektur, die einen einfachen Umstieg bei vollem Erhalt der bisherigen TwinCAT-Funktionalität ermöglicht.“

Leistungsstarker Industrie-PC

Der Sieg in der Rubrik ‚Embedded Computing & IPC‘ geht an den Industrie-Server C6670-0020. Der hochperformante Industrie-PC stellt selbst für anspruchsvollste XPlanar- oder KI-Anwendungen ausreichend Rechenleistung bereit. Ausgestattet mit zwei skalierbaren Prozessoren des Typs Intel® Xeon® der 5. Generation und bis 1.024 Gigabyte DDR5-RAM definiert das System die Leistungsgrenzen im Schaltschrank neu. „Der Anwender partizipiert direkt an der rasanten Entwicklung auf dem CPU-Markt“, betont Roland van Mark, Senior Produktmanager Industrie-PCs. „Gleichzeitig profitiert er von einer langzeitverfügbaren Lösung, ohne Kompromisse bei den industriellen Ansprüchen einzugehen.“

Die Ergebnisse der diesjährigen Leserwahl verdeutlichen den technologischen Umbruch in der Fertigungsindustrie: Moderne Automatisierungstechnik geht weit über klassische Steuerungs- und Regelungstechnik hinaus. Denn smarte, datengetriebene Prozesse erfordern die intelligente Vernetzung komplexer Systeme auf OT- und IT-Ebene. „Durch die Kombination aus leistungsstarker Hardware wie dem C6670-0020 und modernster SPS-Entwicklung mit TwinCAT PLC++ liefert Beckhoff hierfür exakt abgestimmte Bausteine“, resümierte Christopher Kleinert, Vertrieb Beckhoff, im Anschluss an die Preisverleihung.

13.04.2026

Christopher Kleinert, Vertrieb Beckhoff, nahm die Auszeichnungen für die „Produkte des Jahres 2026“ auf der Preisverleihung entgegen.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/