Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Hans Beckhoff ist neues Mitglied in der Hall of Fame der Familienunternehmen

Mit Pioniergeist und Technologieinnovationen zum Milliarden-Unternehmen

Schon seit der Gründung im Jahr 1980 setzt Hans Beckhoff (70) mit seinem Unternehmen Beckhoff Automation kontinuierlich auf Innovationen in der Automatisierung u. a. von Maschinen, Gebäuden und Energieversorgung. Für seine unternehmerische Leistung wurde der geschäftsführende Inhaber am 29. Januar 2025 von Handelsblatt, KPMG und der Stiftung Familienunternehmen ausgezeichnet und in die Hall of Fame der Familienunternehmen aufgenommen.

Anlässlich der feierlichen Zeremonie in München wurde Hans Beckhoff vor mehr als 170 Familienunternehmerinnen und -unternehmern gewürdigt. So sei ihm das Kunststück gelungen, die Innovationsquote in seinem Technologieunternehmen 45 Jahre lang hochzuhalten. Dabei lasse er sich nicht von der digitalen Transformation treiben, sondern treibe diese seinerseits an. Im Blick habe er dabei nicht zuletzt auch die globalen Herausforderungen der heutigen Zeit, z. B. durch den Klimawandel. Hans Beckhoff sieht hier eine große Bedeutung für die moderne Automatisierungstechnik als Grundvoraussetzung für mehr Nachhaltigkeit, Energie- und Ressourceneffizienz – entsprechend dem Beckhoff Leitsatz: „Die Ingenieure müssen die Welt retten!“.

Der Anspruch des Unternehmens als ein Technologieführer zeigt sich regelmäßig in technischen Innovationen und sogar Revolutionen, die sich in der Vergangenheit bereits vielfach zu weltweiten Marktstandards in der Automatisierung entwickelt haben. Paradebeispiel ist die grundlegende Beckhoff Philosophie der PC-basierten Steuerungstechnik, mit der sich die enorme Entwicklungsstärke der IT-Welt für die Industrie nutzen lässt. Diese Konvergenz von Automatisierung und IT führte Beckhoff bereits im Jahr 1986 in den Markt ein und sie ist heute in den vielfältigsten Branchen, wie z. B. Verpackungs-, Halbleiter- und Automobilindustrie, insbesondere für hoch leistungsfähige Anwendungen nicht mehr wegzudenken. Weiterer Meilenstein ist die 1995 vorgestellte Busklemme, also die Feldbustechnik im Reihenklemmenformat. Erst mit diesem Grundbaustein der Automatisierung konnten kompakt, modular und feingranular auf den individuellen Bedarf abgestimmt leistungsfähige Steuerungslösungen realisiert werden. 2003 stellte Beckhoff das ultraschnelle Kommunikationssystem EtherCAT vor, das sich zu einem herausragenden Weltstandard für leistungsfähige Automatisierung entwickelte. Über 8.000 Unternehmen aus aller Welt gehören heute der EtherCAT Technology Group an und unterstützen diese faszinierende Technologie. Nicht vergessen wurde über all die Innovationen und Revolutionen der Systemgedanke, sodass Steuerungsaufgaben mit Beckhoff heute durchgängig gelöst werden: von der modularen Steuerungssoftware TwinCAT inkl. Funktionen der künstlichen Intelligenz, leistungsstarken Industrie-PCs und EtherCAT über modulare I/O-Komponenten, flexible Antriebstechnik und den intelligenten Produkttransport bis hin zu industrieller Bildverarbeitung und schaltschrankloser Automatisierung reichenden Hard- und Software-Portfolio.

Die Begeisterung für Automatisierung und Innovation hat Hans Beckhoff auch an die nächste Generation weitergegeben: Seine Kinder Frederike und Johannes Beckhoff sind bereits seit einigen Jahren im Unternehmen in verantwortlichen Positionen tätig. Beckhoff Automation ist somit 45 Jahre nach der Gründung nach wie vor ein Familienunternehmen und wird dies auch in Zukunft bleiben.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/