Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Messenachlese: Beckhoff auf der embedded world 2026

Effizienzsprung im Engineering

Auf der embedded world in Nürnberg vom 10. bis 12. März 2026 hat Beckhoff die nächste Evolutionsstufe der offenen Automatisierungstechnik präsentiert. Im Fokus des Messeauftritts standen die Verschmelzung von klassischer Steuerungstechnik mit modernen KI-Methoden sowie die Flexibilisierung von Laufzeitumgebungen. Mit KI-gestützten Assistenten und Linux®-basierter Echtzeitsteuerung wurde demonstriert, wie sich Engineering-Effizienz und System-Performance für Embedded-Anwendungen signifikant steigern lassen.

Die Integration von Künstlicher Intelligenz in den Automatisierungs-Lifecycle markierte einen Schwerpunkt des diesjährigen Messeauftritts. Mit TwinCAT 3 CoAgent hat Beckhoff einen KI-Assistenten im Portfolio, der Entwickler und Planer von der Projektierung bis zur Wartung unterstützt. Das Tool bietet sprachbasierte Code-Vorschläge für SPS, HMI und I/O-Konfigurationen und kann kontextbezogen auf das Beckhoff Information System zugreifen. Der konkrete Nutzen für den Anwender liegt in der massiven Zeitersparnis bei Routineaufgaben sowie in KI-gestützten Fehlerdiagnosen und Datenanalysen im laufenden Betrieb.

Mehr Flexibilität

Einen Paradigmenwechsel ermöglicht Beckhoff mit TwinCAT for Linux® und der virtuellen Steuerung vPLC. Durch die Verteilung von TwinCAT-Runtimes und Funktionen in Containern profitieren Anwender von einem neuen Maß an Flexibilität in der Systemarchitektur. Die Entkopplung von spezifischer Hardware und die Zentralisierung von Software-Upgrades senken den Wartungsaufwand und reduzieren Kosten. Für eine nahtlose Integration in IoT-Infrastrukturen sorgt die Kommunikation via ADS over MQTT. Damit adressiert Beckhoff die Anforderungen von Systemarchitekten, die skalierbare, hardwareunabhängige Steuerungslösungen für komplexe Embedded-Umgebungen benötigen.

Mehr Skalierbarkeit

Hardwareseitig hat Beckhoff auf der Messe seine Kompetenz mit neuen, hochskalierbaren Lösungen unterstrichen. Die Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C60xx decken nun ein noch breiteres Leistungsspektrum ab – von energieeffizienten Prozessoren des Typs Intel Atom® bis zu Intel® Core™ für High-End-Anwendungen. Mit ihren geringen Abmessungen eignen sich die lüfterlosen Geräte ideal für platzkritische Einbausituationen, ohne Kompromisse bei der Offenheit oder Rechenleistung einzugehen. Für eine effiziente Mensch-Maschine-Interaktion wurden auf der Messe die neuen HMIs CP46xx und CP56xx der Next-Multitouch-Panel-Generation präsentiert. Ausgestattet mit modernster Touch-Technologie gewährleisten die Geräte eine intuitive und sichere Bedienung. Sie sind mit leistungsfähigen Arm®-CPUs oder Intel Atom® verfügbar und decken Displaydiagonalen von 7 bis 23,8 Zoll ab. Die Geräte lassen sich als Einbau- oder Tragarmvariante integrieren und durch Tastererweiterungen mit integriertem EtherCAT und FSoE exakt auf die jeweilige Anwendung anpassen.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/