Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Ultra-Kompakt-Industrie-PCs nutzen CPU-Weiterentwicklung

Neue Prozessorgeneration steigert Rechenleistung

Die skalierbare Serie der Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C60xx von Beckhoff vereint hohe Rechenleistung im äußerst kompakten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank. Eine neue Intel Atom® Prozessorgeneration sorgt nun in den Geräten für geringe bis gehobene Automatisierungsanforderungen für noch mehr Leistungsreserven.

Bei unverändert kompaktem Formfaktor können die Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C6015, C6017 und C6025 mit einer neuen Prozessorgeneration für noch anspruchsvollere Rechenaufgaben als bisher eingesetzt werden. Konzipiert sind die lüfterlosen Geräte insbesondere für das Steuern, Visualisieren und Kommunizieren – von komplexer Automatisierung über Virtualisierung bis hin zum Einsatz als Edge-Device oder HMI-Plattform. All dies profitiert von der neuen CPU-Reihe Intel Atom® x7, die bis zu acht Prozessorkerne und 3,0 GHz Taktfrequenz bietet.

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6015 eignet sich als kleinstes Gerät mit Abmessungen von nur 82 x 82 x 40 mm optimal für hochkompakte Anwendungen, Virtualisierung und IoT. Gleiches gilt für den C6017 mit einer Bautiefe von 66 mm, der über eine zusätzliche zweite Platinenebene für optionalen Schnittstellen und integrierter 1-Sekunden-USV verfügt. Der 82 x 127 x 47 mm messende C6025 lässt sich zudem auf bis zu acht Prozessorkerne erweitern sowie mit High-Performance-SSDs und USB-C nutzen.

25.11.2025

Die Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C6015, C6017 und C6025 nutzen wie alle Beckhoff Industrie-PCs konsequent die Weiterentwicklungen in der Prozessortechnologie.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/