Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

drinktec München 2025

Weltleitmesse für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie

PC-based Control für die Getränke- und Liquid- Food-Industrie

Auf der drinktec 2025 zeigt Ihnen Beckhoff vom 15. bis 19. September in München, wie Sie mit PC-based Control Wettbewerbsvorteile erzielen. Lernen Sie unsere innovativen Automatisierungslösungen kennen, mit denen Sie die Flexibilität und Produktivität Ihrer Produktions- und Abfüllprozesse weiter steigern und den Anlagenfootprint reduzieren. Als Spezialist für PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik präsentieren wir Ihnen unsere Technologie-Highlights aus den Bereichen Industrie- PC, I/O, Antriebstechnik und Automatisierungssoftware. Im Mittelpunkt stehen die intelligenten Produkttransportsysteme XPlanar und XTS, die neue Generation der SPS-Technologie mit TwinCAT PLC++, die Next- Multitouch-Panel-Generation sowie das MX‑System, unsere steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung.
Seien Sie gespannt auf unsere Innovationen und entdecken Sie unsere einzigartigen Automatisierungslösungen, mit denen Sie Ihre Produktions- und Abfüllprozesse auf ein neues Level heben.

Treffen Sie uns in Halle C5, Stand 441. Das Beckhoff-Team freut sich auf Ihren Besuch!

Effizienz in der Bedienung:
Next‑Multitouch‑Panel‑Generation CP49xx und CP59xx

  • zukunftssichere Panel‑Plattform – Integration neuester Standards
  • einfache Kostenoptimierung – ohne Änderungen des Anlagendesigns als Einbau‑Panel oder IP65‑Tragarmpanel einsetzbar
  • hohe Variabilität – individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch Tastererweiterung mit integriertem EtherCAT und FSoE
  • flexibel in Performance und Größe – 6‑Core‑CPU von Arm® oder 2- bzw. 4‑Core‑CPU der Reihe Intel Atom® und Displaydiagonalen von 7 bis 24 Zoll
  • intuitive und sichere Bedienung – erprobte Touch‑Technologie mit erweitertem Blickwinkel und Anti‑Ghosting‑Effekt im industriegerechten HMI‑Design
  • effizienter Anschluss – einfache Verkabelung durch großen Anschlussraum und gerade Einführung

Mehr erfahren

Intelligente Transportsysteme für die Packaging-Industrie:
XPlanar und XTS

Das Planarmotorsystem XPlanar:

  • verschleissfrei und schwebend − individueller 2D Transport leichter und schwerer Teile
  • geringer Footprint – individuelle Maschinenlayouts und Streckenführung
  • flexibel und schnell – Bewegung und Bearbeitung mit bis zu 3 m/s und 6 Freiheitsgraden
  • vereinfachte Handlingprozesse – präzise Positionierung auf wenige Mikrometer genau
  • kosteneffizient – bis zu 50 % Platz- und Kostenersparnis dank neuer Planarkacheln

Mehr erfahren

Das eXtended Transport System XTS und XTS Hygienic:

  • hohe Produktivität – individuelle Bewegungsprofile entkoppeln langsame Prozessschritte
  • kompakte Anlagendesigns – individuelle Bahnverläufe durch verschiedene Motormodule
  • schnelle Produktwechsel – softwarebasierte Formatwechsel ohne Stillstandszeiten

Mehr erfahren

XTS mit No Cable Technology (NCT)

  • Taktzeiten optimieren – Mover werden zur mobilen Bearbeitungsstation
  • Transportzeiten nutzen – berührungslose Energie- und synchrone Datenübertragung für Teilaufgaben, z. B. Wiegen, Ausrichten, Drehen, Mischen

Mehr erfahren

MX‑System: Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • Platzersparnis und Robustheit – kompakte, widerstandsfähige Metallgehäuse ersetzen den Schaltschrank
  • direkte Maschinenintegration – Montage direkt an der Anlage für kurze Kabellängen
  • einfache Installation und Wartung – Plug‑and‑Play-Modultausch auch durch fachfremdes Personal
  • skalierbares Baukastensystem – modulare IPC-, I/O- und Drive‑Lösungen für individuelle Maschinenkonzepte
  • smarte Diagnose per Bluetooth® – schnelle Fehlererkennung minimiert Ausfallzeiten

Mehr erfahren

Performancesprung mit neuer Generation für die SPS

Mit TwinCAT PLC++ steht eine neue PLC‑Generation zur Verfügung. Mehr Performance in Runtime und Engineering und ein Umstieg ohne Verlust vorhandener TwinCAT‑Funktionalität schaffen einen deutlichen Mehrwert – das „Plus Plus“ für Anwender.

Weitere TwinCAT-Highlights:

  • TwinCAT Runtime for Linux® – erhöhte Hardwareeffizienz durch Ausführung mehrerer Runtimes auf einem Rechner
  • TwinCAT MC3 – optimierte CPU‑Nutzung durch Multicore- und Multitask‑Unterstützung
  • TwinCAT Core Boost – optimale Leistung durch das Hochtakten einzelner Kerne

Mehr erfahren

EtherCAT:
Hochleistungsfeldbus seit 20 Jahren kompatibel und offen

  • außergewöhnliche Performance – mit Abstand schnellste Industrial-Ethernet-Technologie
  • flexible Topologie – praktisch keine Einschränkungen in Ausdehnung und Netzwerkarchitektur
  • einfach und robust – Projektierung, Inbetriebnahme und Wartung ohne Haken und Ösen
  • integrierte Sicherheit – mit Safety‑over‑EtherCAT (FSoE) ist funktionale Sicherheit integraler Bestandteil
  • weltweit akzeptiert und offen – EtherCAT ist über die ETG offengelegt und international genormt

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
München, Deutschland
Datum:
15.09.2025 – 19.09.2025
Beckhoff Hauptstand:
Halle C5, Stand 441
Öffnungszeiten:
Montag–Donnerstag: 09:00–18:00 Uhr
Freitag: 09:00–17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.drinktec.com
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com