Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

FACHPACK

Europäische Fachmesse für Verpackung, Technik und Prozesse

Wie lassen sich ressourcen- und energiesparend immer mehr Produkte verpacken? Dies ist eine der zentralen Fragen, mit der sich die Packaging-Branche permanent beschäftigt. Auf der Fachpack 2025 in Nürnberg zeigt Beckhoff vom 23. bis 25. September performante Lösungen für diese Herausforderungen: Mit TwinCAT CoAgent sparen Sie bereits beim Engineering wertvolle Ressourcen. TwinCAT MC3 als Motion Control der nächsten Generation bildet zusammen mit den vielfältigen Antriebslösungen, intelligenten Transportsystemen wie XPlanar und XTS mit NCT und der systemintegrierten Beckhoff Vision das Rückgrat Ihrer nachhaltigen Verpackungsprozesse. Perfekt in Ihr Anlagendesign fügen sich unsere Next-Multitouch-Control-Panels ein. Lernen Sie unser umfassendes Portfolio auf der Fachpack kennen und lassen Sie sich die Vorteile im Detail erklären. Sie werden sehen: PC-based Control passt perfekt zu Ihren Verpackungsmaschinen.

Treffen Sie uns in Halle 3C, Stand 354. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Effizienz in der Bedienung:
Next‑Multitouch‑Panel‑Generation CP49xx und CP59xx

  • zukunftssichere Panel‑Plattform – Integration neuester Standards
  • einfache Kostenoptimierung – ohne Änderungen des Anlagendesigns als Einbau‑Panel oder IP65‑Tragarmpanel einsetzbar
  • hohe Variabilität – individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch Tastererweiterung mit integriertem EtherCAT und FSoE
  • flexibel in Performance und Größe – 6‑Core‑CPU von Arm® oder 2- bzw. 4‑Core‑CPU der Reihe Intel Atom® und Displaydiagonalen von 7 bis 24 Zoll
  • intuitive und sichere Bedienung – erprobte Touch‑Technologie mit erweitertem Blickwinkel und Anti‑Ghosting‑Effekt im industriegerechten HMI‑Design
  • effizienter Anschluss – einfache Verkabelung durch großen Anschlussraum und gerade Einführung

Mehr erfahren

Intelligente Transportsysteme für die Packaging-Industrie:
XPlanar und XTS

Das Planarmotorsystem XPlanar:

  • verschleißfrei und schwebend – individueller 2D-Transport leichter und schwerer Teile
  • geringer Footprint – individuelle Maschinenlayouts und Streckenführung
  • flexibel und schnell – Bewegung und Bearbeitung mit bis zu 3 m/s und 6 Freiheitsgraden
  • vereinfachte Handlingprozesse – präzise Positionierung auf wenige Mikrometer genau
  • kosteneffizient – bis zu 50 % Platz- und Kostenersparnis dank neuer Planarkacheln

Mehr erfahren

Das eXtended Transport System XTS und XTS Hygienic:

  • hohe Produktivität – individuelle Bewegungsprofile entkoppeln langsame Prozessschritte
  • kompakte Anlagendesigns – individuelle Bahnverläufe durch verschiedene Motormodule
  • schnelle Produktwechsel – softwarebasierte Formatwechsel ohne Stillstandszeiten

Mehr erfahren

MX‑System:
Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • Platzersparnis und Robustheit – kompakte, widerstandsfähige Metallgehäuse ersetzen den Schaltschrank
  • direkte Maschinenintegration – Montage direkt an der Anlage für kurze Kabellängen
  • einfache Installation und Wartung – Plug‑and‑Play-Modultausch auch durch fachfremdes Personal
  • skalierbares Baukastensystem – modulare IPC-, I/O- und Drive‑Lösungen für individuelle Maschinenkonzepte
  • smarte Diagnose per Bluetooth® – schnelle Fehlererkennung minimiert Ausfallzeiten

Mehr erfahren

XTS mit No Cable Technology (NCT)

  • Taktzeiten optimieren – Mover werden zur mobilen Bearbeitungsstation
  • Transportzeiten nutzen – berührungslose Energie- und synchrone Datenübertragung für Teilaufgaben, z. B. Wiegen, Ausrichten, Drehen, Mischen

Mehr erfahren

Produktivitätsschub durch KI-gestütztes Engineering:
TwinCAT CoAgent

  • SPS leichter programmieren – Code-Vorschläge basierend auf natürlicher Sprache und dem Projektkontext
  • I/O‑Module effizienter konfigurieren – KI‑gestützte I/O‑Konfigurationsvorschläge per Chat
  • HMI Controls innovativer erstellen – Layouts und Designvorschläge aus Skizzen generieren
  • Informationsbeschaffung optimieren – direkter Zugriff auf das Beckhoff Information System mit kontextbezogenen Empfehlungen

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Nürnberg, Deutschland
Datum:
23.09.2025 – 25.09.2025
Beckhoff Hauptstand:
Halle 3C, Stand 354
Öffnungszeiten:
Dienstag–Mittwoch: 09:00–18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00–17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.fachpack.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com