LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der K 2022

PC-based Control für Kunststoffmaschinen

K 2022

Effiziente Automatisierungslösungen für die Kunststoffindustrie

Die Kunststoffindustrie steht vor neuen Herausforderungen: Auf der K 2022 in Düsseldorf zeigt Beckhoff vom 19. bis 26. Oktober, wie sich mit PC- und EtherCAT-basierter Steuerungstechnik die Produktivität von Maschinen erhöhen und gleichzeitig der Ressourcenverbrauch reduzieren lässt. Dabei reicht das Anwendungsspektrum vom Spritzgießen über Blasformen und Extrusion bis zum Additive Manufacturing und zur Integration kompletter Produktionszellen. Als Highlight präsentieren wir Ihnen dieses Jahr mit dem TwinCAT 3 Plastic Framework eine modulare Softwarelösung für Steuerung und Visualisierung, die den Entwicklungsaufwand minimiert und dabei die Offenheit der Beckhoff Architektur beibehält. Das TwinCAT 3 Plastic Framework bündelt die langjährige Kunststoffexpertise von Beckhoff und integriert wichtige branchenspezifische Steuerungsfunktionen nahtlos in die TwinCAT-Umgebung. Außerdem im Fokus: die Integration von Euromap/OPC UA als Weltsprache für Kunststoffmaschinen.

Seien Sie gespannt auf unsere Innovationen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 11!

TwinCAT 3 Plastic Framework

  • modulare Softwarelösung für die Steuerung von Kunststoffmaschinen
  • bündelt wichtige branchenspezifische Funktionen auf einer Plattform
  • nahtlose Integration in die gewohnte TwinCAT-Engineering-Umgebung
  • integriertes HMI zur einfachen Visualisierung und Bedienung
  • vorbereitet für Euromap/OPC UA

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung: MX‑System

  • modulares Baukastensystem mit IPC‑, Koppler-, I/O-, Antriebs-, Relais- und System-Modulen auf skalierbaren Baseplates
  • direkte Platzierung an der Maschine
  • für schaltschranklose Maschinen- und Anlagenkonzepte in robusten Metallgehäusen

Mehr erfahren

I/O-Expertise für die Serienproduktion: die EtherCAT-Steckmodule

  • vorgefertigtes und steckbares EtherCAT-I/O-System
  • hochkompakte Signal Distribution Boards mit ausgelagerter Verdrahtungsebene
  • ideal für Serienfertigungen mit mittleren und hohen Stückzahlen
  • reduziert Platzbedarf und Verdrahtungsaufwand

Mehr erfahren

Kompakte Multicore-Embedded-PCs: CX5600-Serie

  • ausgestattet mit AMD-Ryzen™-Prozessoren
  • lüfterlos, flexibel erweiterbar und mit niedrigem Leistungsverbrauch
  • direkte Anreihung von Bus- und EtherCAT-Klemmen

Mehr erfahren

Kompakte Antriebstechnik für passgenaue Motion-Lösungen

  • EtherCAT-Klemmen ELM72xx: vollwertige Servoverstärker im robusten Metallgehäuse
  • AMI8100-Serie: dezentrale Antriebstechnik integriert Servoantrieb in kompakter Bauform direkt in den Servomotor
  • One Cable Technology reduziert Verdrahtungsaufwand

Mehr erfahren

Skalierbare Ultra-Kompakt-Industrie-PCs: C60er‑Serie

  • extrem platzsparend und flexibel
  • moderne Intel®-Prozessoren in unterschiedlichen Leistungsklassen bieten maximale Skalierbarkeit und optimale Leistungsdichte
  • vielfältige Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Düsseldorf, Deutschland
Datum:
19.10.2022 – 26.10.2022
Beckhoff Hauptstand:
Halle 11, Stand H11
Öffnungszeiten:
10:00 – 18:30 Uhr
Link zur Messe:
www.k-online.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com