Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

LIGNA

Fachmesse für die Forst- und Holzwirtschaft

Leistungsfähige Automatisierung für die Holzbearbeitung

Möbelhersteller und ihre Maschinenbaupartner stehen vor der Herausforderung, maximalen Teiledurchsatz bei höchsten Qualitätsansprüchen unter hohem Kostendruck zu erzielen. Die Lösung liegt in der performanten und offenen Automatisierungsplattform PC-based Control sowie der Nutzung von IT-Standards und KI-basierten Tools wie TwinCAT CoAgent. Beckhoff unterstützt Sie beim Aufbau leistungsfähiger Steuerungssysteme mit einem kompletten Baukasten systemintegrierter Komponenten in IP20 und IP65/67, von den EtherCAT-Klemmen und EtherCAT-Box- Modulen über vielseitige Antriebssysteme bis hin zu den Industrie- und Embedded-PCs mit TwinCAT als Automatisierungssoftware. Darüber hinaus liefert das innovative MX-System einen revolutionären Ansatz für komplett schaltschranklose Maschinen.

Gern zeigen wir Ihnen auf der Ligna die Potenziale unserer Lösungen für die Holzbearbeitung auf und erläutern, wie Sie damit weitere Wettbewerbsvorteile generieren.

Treffen Sie uns auf der Ligna vom 26.05 bis 30.05.2025 in Hannover.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 16, Stand C11!

Produktivitätsschub durch KI-gestütztes Engineering: TwinCAT CoAgent

  • SPS leichter programmieren – Code-Vorschläge basierend auf natürlicher Sprache und dem Projektkontext
  • I/O-Module effizienter konfigurieren – KI-gestützte I/O-Konfigurationsvorschläge per Chat
  • HMI Controls innovativer erstellen – Layouts und Designvorschläge aus Skizzen generieren
  • Informationsbeschaffung optimieren – direkter Zugriff auf das Beckhoff Information System mit kontextbezogenen Empfehlungen

Mehr erfahren

MX-System: Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • Platzersparnis und Robustheit – kompakte, widerstandsfähige Metallgehäuse ersetzen den Schaltschrank
  • direkte Maschinenintegration – Montage direkt an der Anlage für kurze Kabellängen
  • einfache Installation und Wartung – Plug- and-Play- Modultausch auch durch fachfremdes Personal
  • skalierbares Baukastensystem – modulare IPC-, I/O- und Drive-Lösungen für individuelle Maschinenkonzepte
  • smarte Diagnose per Bluetooth® – schnelle Fehlererkennung minimiert Ausfallzeiten

Mehr erfahren

Performante Antriebstechnik für jede Anwendung: kompakt, modular, dezentral

  • leistungsfähige Antriebslösungen – kompakte Einzel-, Doppelachs- oder Multiachs-Servoverstärker-Baureihen
  • systemintegriert und kosteneffizient – umfangreiches Programm kompakter Kleinantriebe im Niederspannungsbereich
  • Safety und Feedback an Bord – Safe-Motion-Funktionen und Multi-Feedback-Interface optional
  • konsequent dezentral – Antriebssysteme für modulare und schaltschranklose Maschinenkonzepte
  • performant und hochdynamisch – breites Portfolio translatorischer Motoren verfügbar
  • platz- und kosteneffiziente Anschlusstechnik – Power und Feedbacksystem in einer Standardmotorleitung (OCT)

Mehr erfahren

Economy Drive System: AX1000 und AF1000 Kompakte und kosteneffiziente Antriebslösung für vielseitige Antriebsaufgaben

  • höchste Flexibilität – unterstützt Asynchron-, Synchron- und Reluktanzmotoren
  • platzsparendes Design – Geräte direkt nebeneinander montierbar
  • Sicherheitsfunktionen optional integriert – TwinSAFE STO/SS1 oder TwinSAFE Safe Motion
  • hohe Überlastfähigkeit – höchste Performance für hochdynamische Applikationen
  • hochperformantes EtherCAT-Interface – perfekte Integration in TwinCAT

Mehr erfahren

Effizienz in der Bedienung: Next-Multitouch-Panel-Generation CP49xx und CP59xx

  • zukunftssichere Panel-Plattform – Integration neuester Standards
  • einfache Kostenoptimierung – ohne Änderungen des Anlagendesigns als Einbau-Panel oder IP65-Tragarmpanel einsetzbar
  • hohe Variabilität – individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch Tastererweiterung mit integriertem EtherCAT und FSoE
  • flexibel in Performance und Größe – 6-Core-CPU von Arm® oder 2- bzw. 4-Core-CPU der Reihe Intel Atom® und Displaydiagonalen von 7 bis 24 Zoll
  • intuitive und sichere Bedienung – erprobte Touch-Technologie mit erweitertem Blickwinkel und Anti-Ghosting-Effekt im industriegerechten HMI-Design
  • effizienter Anschluss – einfache Verkabelung durch großen Anschlussraum und gerade Einführung

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Hannover, Deutschland
Datum:
26.05.2025 – 30.05.2025
Beckhoff Hauptstand:
Halle 16, Stand C11
Öffnungszeiten:
Montag–Freitag: 09:00–18:00 Uhr
Link zur Messe:
www.ligna.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com