Beckhoff amplía el sistema de accionamiento económico

Servomotor AM1000 y servoaccionamiento AX1000: potente tecnología de accionamiento combinada de forma económica

El nuevo servomotor AM1000 se incorpora al sistema de accionamiento económico de Beckhoff. El motor compacto y potente y el servoaccionamiento AX1000 proporcionan a los usuarios un sistema de accionamiento perfectamente coordinado y de coste optimizado. Funcionalidades como la One Cable Technology (OCT), la sencilla puesta en marcha plug-and-play y la perfecta integración TwinCAT garantizan un alto nivel de facilidad de uso.

La AM1000 ofrece un diseño compacto y robusto y un rango de potencia de hasta 1.000 W a 230 V CA y hasta 1.700 W a 400 V CA. El servomotor está disponible en diferentes longitudes de paquete en los tamaños de brida habituales de 40, 60 y 80 mm. La tecnología de un solo cable (OCT) transmite la alimentación eléctrica y la señal de realimentación a través de un cable de motor estándar, lo que reduce considerablemente el trabajo de cableado. Equipado con un encóder monovuelta o multivuelta sin batería, el AM1000 se recomienda para aplicaciones sensibles a los costes que exigen un alto rendimiento y en las que el espacio es reducido. Se pueden seleccionar opcionalmente un freno de retención integrado y unidades de engranajes planetarios adecuadas.

La combinación del servomotor con el servoaccionamiento económico AX1000 da como resultado un sistema de accionamiento versátil, de coste optimizado y fabricado en Alemania. El usuario puede seleccionar fácilmente la combinación adecuada de motor y servoaccionamiento en función de la potencia nominal. Los componentes están perfectamente armonizados entre sí y permiten una puesta en marcha sencilla y cómoda a través de TwinCAT 3 Drive Manager 2. Gracias al innovador sistema de bobinado y aislamiento, el servomotor está homologado para casi todas las redes disponibles en el mundo. De este modo, el sistema de servoaccionamiento, compuesto por AM1000 y AX1000, puede implementarse como sistema monofásico o trifásico. La perfecta integración de TwinCAT aumenta la facilidad de uso y facilita el diseño, la puesta a punto y el diagnóstico. El accionamiento servo está disponible en varios niveles de rendimiento, ya sea como sistema de un solo eje o en una versión de doble eje especialmente rentable. En combinación con el servomotor AM1000, el sistema ofrece funciones de seguridad integradas en el accionamiento, como STO y SS1. El motor muy corto, las dimensiones extremadamente compactas del accionamiento servo y la tecnología One Cable Technology (OCT) minimizan el espacio necesario en la máquina.

Con el variador de frecuencia AF1000, que también forma parte del sistema de accionamiento económico, Beckhoff presenta otra solución de coste optimizado para aplicaciones de accionamiento básicas como sistemas de transporte, bombas o ventiladores. El AF1000 está disponible como dispositivo de un eje y de dos ejes para alimentación monofásica (1 x 230 V CA) y trifásica (3 x 400 V CA) y cubre rangos de potencia de 0,37 kW a 5,5 kW.

Noelia Gutierrez

Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 935 844 997
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/