Le nouveau servomoteur AM1000 vient compléter la gamme de systèmes d’entraînement économiques de Beckhoff. Le servomoteur compact et puissant et le servo drive AX1000 offrent aux utilisateurs un système d’entraînement parfaitement coordonné et optimisé en termes de coûts. Des caractéristiques telles que l’OCT (One Cable Technology), la mise en service simple et prête à l’emploi et l’intégration optimale de TwinCAT garantissent un haut niveau de convivialité.
Le modèle AM1000, compact et robuste, présente une plage de puissance pouvant atteindre 1 000 W à 230 V AC et 1 700 W à 400 V AC. Le servomoteur est disponible dans différentes longueurs et dans les codes de bride courants de 40, 60 et 80 mm. La technologie One Cable Technology (OCT) transmet l'alimentation électrique et le signal de retour position via un câble moteur standard, ce qui réduit considérablement les travaux de câblage. Équipé d'un encodeur sans batterie à tour unique ou multitours, l'AM1000 est recommandé pour les applications sensibles au coût qui exigent des performances élevées et où l'espace est limité. Un frein de maintien intégré et des engrenages planétaires adaptés peuvent être sélectionnés en option.
La combinaison du servomoteur avec le servo drive économique AX1000 permet d’obtenir un système d’entraînement polyvalent, optimisé en termes de coûts et fabriqué en Allemagne. L’utilisateur peut facilement sélectionner la combinaison optimale de servomoteur et de servo drive en fonction de la puissance nominale. Les composants sont parfaitement harmonisés entre eux et permettent une mise en service simple et pratique via TwinCAT 3 Drive Manager 2. Grâce à son système innovant d'enroulement et d'isolation, le servomoteur est homologué pour presque tous les réseaux disponibles dans le monde. Le système de servo drive, composé des modèles AM1000 et AX1000, peut ainsi être installé en version monophasée ou triphasée. L'intégration native dans TwinCAT améliore la convivialité et facilite la conception, le réglage et le diagnostic. Le servo drive se décline dans différents niveaux de performances, en tant que système à axe unique ou en version à deux axes particulièrement économique. En combinaison avec le servomoteur AM1000, ce système offre des fonctions de sécurité intégrées, telles que STO (absence de couple) et SS1 (arrêt contrôlé). Le moteur très court, les dimensions très compactes du servo drive et la technologie OCT limitent l’espace requis dans la machine.
Avec le variateur de fréquence AF1000, qui fait également partie du système d’entraînement économique, Beckhoff présente une autre solution optimisée en termes de coûts pour les applications d'entraînement de base telles que les systèmes de transport, les pompes ou les ventilateurs. Le modèle AF1000 est disponible en version à axe simple et à deux axes pour une alimentation monophasée (1 x 230 V AC) et triphasée (3 x 400 V AC). De plus, il couvre des plages de puissance comprises entre 0,37 et 5,5 kW.
Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/