Beckhoff breidt het economy-aandrijfsysteem uit

AM1000 servomotor en AX1000 servoaandrijving: Krachtige aandrijftechniek economisch gecombineerd

De nieuwe AM1000 servomotor voegt zich bij het economy-aandrijfsysteem van Beckhoff. De compacte, krachtige motor en de AX1000 servoaandrijving bieden gebruikers een perfect gecoördineerd, kostengeoptimaliseerd aandrijfsysteem. Functies zoals One Cable Technology (OCT), eenvoudige plug-and-play inbedrijfstelling en naadloze TwinCAT-integratie zorgen voor een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid.

De AM1000 heeft een compact, robuust ontwerp en een vermogensbereik tot 1.000 W bij 230 V AC en tot 1.700 W bij 400 V AC. De servomotor is verkrijgbaar in verschillende stapellengtes in de gebruikelijke flensmaten 40, 60 en 80 mm. One Cable Technology (OCT) verzendt de voeding en het feedbacksignaal via een standaard motorkabel, waardoor het bekabelingswerk aanzienlijk wordt beperkt. Uitgerust met een batterijloze single-turn of multi-turn encoder wordt de AM1000 aanbevolen voor kostengevoelige toepassingen die hoge eisen stellen aan prestaties en waar ruimte schaars is. Een geïntegreerde rem en passende planetaire tandwielkasten kunnen als optie worden gekozen.

Door de servomotor te combineren met de AX1000 economy servoaandrijving ontstaat een veelzijdig, kostengeoptimaliseerd aandrijfsysteem van Duitse makelij. De gebruiker kan eenvoudig de juiste combinatie van motor en servoaandrijving selecteren op basis van het nominale vermogen. De componenten zijn perfect op elkaar afgestemd en maken een eenvoudige, gemakkelijke inbedrijfstelling via TwinCAT 3 Drive Manager 2 mogelijk. Dankzij het innovatieve wikkel- en isolatiesysteem is de servomotor goedgekeurd voor bijna alle netwerken die wereldwijd beschikbaar zijn. Het servoaandrijfsysteem, bestaande uit de AM1000 en AX1000, kan dus worden geïmplementeerd als een enkelfasig of driefasig systeem. Naadloze TwinCAT-integratie verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vergemakkelijkt ontwerp, tuning en diagnose. De servoaandrijving is verkrijgbaar in verschillende prestatieniveaus als een eenassig systeem of als een bijzonder kosteneffectieve tweeassige versie. In combinatie met de AM1000 servomotor biedt het systeem in de aandrijving geïntegreerde veiligheidsfuncties zoals STO en SS1. De zeer korte motor, uiterst compacte afmetingen van de servoaandrijving en One Cable Technology (OCT) minimaliseren de benodigde ruimte in de machine.

Met de AF1000 frequentieregelaar - die ook deel uitmaakt van het economy-aandrijfsysteem - presenteert Beckhoff nog een kostengeoptimaliseerde oplossing voor basisaandrijvingstoepassingen zoals transportbandsystemen, pompen of ventilatoren. De AF1000 is leverbaar als enkelassig en dubbelassig apparaat voor eenfasige (1 x 230 V AC) en driefasige (3 x 400 V AC) voeding en dekt vermogensbereiken van 0,37 kW tot 5,5 kW.

Nathalie Verbist

Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/