Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff erweitert Economy Drive System

Servomotor AM1000 und Servoverstärker AX1000: leistungsstarke Antriebstechnik wirtschaftlich kombiniert

Der neue Servomotor AM1000 ergänzt das Economy Drive System von Beckhoff. Mit dem kompakten, leistungsstarken Motor und dem Servoverstärker AX1000 erhalten Anwender ein ideal abgestimmtes, kostenoptimiertes Antriebssystem. Große Nutzerfreundlichkeit wird dabei durch Features wie One Cable Technology (OCT), einfache Inbetriebnahme per Plug-and-Play und nahtlose TwinCAT-Integration sichergestellt.

Der AM1000 zeichnet sich durch seine kompakte, robuste Bauweise sowie einen Leistungsbereich bis 1.000 W bei 230 V AC und bis 1.700 W bei 400 V AC aus. Der Servomotor ist in den gängigen Flanschgrößen 40, 60 und 80 mm in unterschiedlichen Stacklängen erhältlich. Dank One Cable Technology (OCT) werden Stromversorgung und Feedback-Signal über eine Standard-Motorleitung übertragen, was den Verkabelungsaufwand erheblich reduziert. Ausgestattet mit batterielosem Singleturn- oder Multiturn-Encoder empfiehlt sich der AM1000 für kostensensitive Einsatzbereiche mit hohem Anspruch an Platzersparnis und Performance. Als Optionen sind eine integrierte Haltebremse sowie passende Planetengetriebe wählbar.

In Kombination mit dem Economy-Servoverstärker AX1000 steht ein vielseitiges, kostenoptimiertes Antriebssystem „Made in Germany“ zur Verfügung. Die jeweils passende Kombination aus Motor und Servoverstärker wählt der Anwender unkompliziert anhand der Nennleistung aus. Die Komponenten sind ideal aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine einfache, komfortable Inbetriebnahme über TwinCAT 3 Drive Manager 2. Aufgrund des neuartigen Wicklungs- und Isoliersystems ist der Servomotor für nahezu alle weltweit verfügbaren Netze zugelassen. Dadurch kann das Servoantriebssystem aus AM1000 und AX1000 als einphasige sowie als dreiphasige Ausführung genutzt werden. Die nahtlose Integration in TwinCAT steigert die Anwenderfreundlichkeit und erleichtert Auslegung, Tuning sowie Diagnose. In verschiedenen Leistungsstufen ist der Servoverstärker als Einachssystem oder auch als besonders wirtschaftliche Doppelachsversion verfügbar. Im Zusammenspiel mit dem Servomotor AM1000 bietet das System antriebsintegrierte Safety-Funktionen wie STO und SS1. Der außergewöhnlich kurzbauende Motor, die äußerst kompakten Abmessungen des Servoverstärkers sowie die One Cable Technology (OCT) minimieren den Platzbedarf in der Maschine.

Mit dem Frequenzumrichter AF1000, ebenfalls Teil des Economy Drive System, bietet Beckhoff eine weitere kostenoptimierte Lösung für einfache Antriebsaufgaben wie Bandantriebe, Pumpen oder Lüfter. Der AF1000 ist nicht nur als Einachs- sondern auch als Doppelachsgerät für einphasige (1 x 230 V AC) und dreiphasige (3 x 400 V AC) Einspeisung erhältlich und deckt Leistungsbereiche von 0,37 kW bis 5,5 kW ab.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/