O novo servomotor AM1000 se junta ao sistema de drive econômico da Beckhoff. O motor compacto e potente e o servodrive AX1000 oferecem aos usuários um sistema de drive perfeitamente coordenado e com custo otimizado. Recursos como a One Cable Technology (OCT), o comissionamento plug-and-play simples e a integração perfeita com o TwinCAT garantem um alto nível de facilidade de uso.
O AM1000 apresenta um design compacto e robusto e uma faixa de potência de até 1.000 W a 230 V CA e até 1.700 W a 400 V CA. O servomotor está disponível em diferentes comprimentos de pilha nos tamanhos comuns de flange de 40, 60 e 80 mm. A One Cable Technology (OCT) transmite a fonte de alimentação e o sinal de feedback por meio de um cabo de motor padrão, reduzindo significativamente o trabalho de cabeamento. Equipado com um codificador de uma ou várias voltas sem bateria, o AM1000 é recomendado para aplicações sensíveis ao custo que exigem alto desempenho e onde o espaço é escasso. Um freio de retenção integrado e redutores planetários adequados podem ser selecionados como opcionais.
A combinação do servomotor com o servodrive econômico AX1000 resulta em um sistema de drive versátil e com custo otimizado, fabricado na Alemanha. O usuário pode selecionar facilmente a combinação certa de motor e servodrive com base na potência nominal. Os componentes estão perfeitamente harmonizados e permitem um comissionamento simples e conveniente por meio do TwinCAT 3 Drive Manager 2. Graças ao inovador sistema de enrolamento e isolamento, o servomotor é aprovado para quase todas as redes disponíveis em todo o mundo. O sistema de servodrive, composto pelo AM1000 e pelo AX1000, pode, portanto, ser implementado como um sistema monofásico ou trifásico. A integração perfeita com o TwinCAT aumenta a facilidade de uso e facilita o projeto, o ajuste e o diagnóstico. O servodrive está disponível em vários níveis de desempenho como um sistema de eixo único ou como uma versão de eixo duplo particularmente econômica. Em combinação com o servomotor AM1000, o sistema oferece funções de segurança integradas ao drive, como STO e SS1. O motor muito curto, as dimensões extremamente compactas do servodrive e a One Cable Technology (OCT) minimizam o espaço necessário na máquina.
Com o drive de frequência variável AF1000 — que também faz parte do sistema de drive econômico — a Beckhoff apresenta outra solução com custo otimizado para aplicações básicas de acionamento, como sistemas de transporte, bombas ou ventiladores. O AF1000 está disponível como um dispositivo de eixo único e de eixo duplo para alimentação monofásica (1 x 230 V CA) e trifásica (3 x 400 V CA) e abrange faixas de potência de 0,37 kW a 5,5 kW.
Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/