El nuevo módulo de motor XTS EcoLine optimiza la rentabilidad de los sistemas inteligentes de transporte de productos de Beckhoff, ofreciendo un uso aún más eficiente y económico. Para la misma distancia, ofrece el 95 % de las propiedades técnicas de los módulos de motor ya conocidos por tan solo un 55 % del coste. El módulo del motor ha sido diseñado con plena compatibilidad, lo que garantiza su integración sin problemas y su uso con versiones anteriores cuando sea necesario.
De entrada, el módulo de motor XTS EcoLine destaca por su longitud: con 500 mm, es el doble de largo que los módulos rectos estándar y, a pesar de esto, se ajusta a las mismas dimensiones de rejilla. Este modelo garantiza los niveles de fiabilidad y robustez ya sobradamente conocidos del XTS, así como las especificaciones de velocidad de desplazamiento (hasta 4 m/s) y aceleración (hasta 10 g).
El tipo de módulo XTS EcoLine difiere ligeramente en las siguientes propiedades técnicas:
- precisión absoluta de 0,70 mm y repetibilidad de 0,075 mm;
- 70 mm de distancia mínima del producto;
- hasta 30 N de fuerza nominal inicial y hasta 80 N de fuerza máxima por cada mover.
El módulo de motor XTS EcoLine es plenamente compatible con los módulos de motor estándar, por lo que ofrece versatilidad sólida para una gran variedad de aplicaciones:
- en procesos que no requieren valores extremadamente bajos en términos de precisión o distancia del producto;
- en combinación con módulos de motor de alta precisión (por ejemplo, para crear rutas de transporte específicas sin estaciones de proceso).
Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España
+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/