Módulo do motor XTS EcoLine: Nova adição ao sistema de transporte inteligente

Benefícios comprovados, compatibilidade total, custos mais baixos

O novo módulo de motor XTS EcoLine permite o uso ainda mais econômico dos sistemas inteligentes de transporte de produtos da Beckhoff. Ele oferece 95% das propriedades técnicas dos consagrados módulos de motor a apenas 55% do custo para a mesma distância. O módulo do motor também foi projetado para ser perfeitamente compatível, permitindo que seja usado junto com versões anteriores, se necessário.

Desde o início, o módulo do motor XTS EcoLine se destaca por seu comprimento: com 500 mm, ele tem o dobro do comprimento dos módulos retos padrão, mas ainda se encaixa nas mesmas dimensões da grade. A confiabilidade e a robustez conhecidas do XTS são garantidas, assim como as especificações de velocidade de deslocamento (até 4 m/s) e aceleração (até 10 g).

O tipo de módulo XTS EcoLine difere ligeiramente com relação às seguintes propriedades técnicas:

  • Precisão absoluta de 0,70 mm e repetibilidade de 0,075 mm
  • 70 mm de distância mínima do produto
  • força nominal de até 30 N inicialmente e força de pico de até 80 N por mover

O módulo de motor XTS EcoLine é totalmente compatível com os módulos de motor padrão, o que o torna altamente versátil para uma variedade de aplicações:

  • para processos que não exigem valores extremamente baixos em termos de precisão ou de distância do produto
  • em combinação com módulos de motor de alta precisão (por exemplo, para criar rotas de transporte dedicadas sem estações de processamento)
Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/