Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

XTS EcoLine motormodul: az intelligens szállítórendszer új tagja

Bizonyított előnyök, teljes kompatibilitás, alacsonyabb költségek

Az XTS EcoLine típusú új motormodullal még gazdaságosabban üzemeltethetők a Beckhoff intelligens szállítórendszerei. A már jól ismert motormodulok műszaki képességeinek 95%-át nyújtja, azonos szakaszon a költségek mindössze 55%-áért. A motormodul egyúttal kompatibilis a korábbi változatokkal is, így szükség esetén régebbi modellekkel együtt is használható.

Az 500 mm hosszú XTS EcoLine motormodul már hosszúsága okán is kiemelkedő: kétszer hosszabb a szokásos egyenes moduloknál, de ugyanabba a rácsméretbe illeszkedik. A modult az XTS lineáris szállítórendszernél megszokott megbízhatóság és robusztusság jellemzi, és a sebesség (legfeljebb 4 m/s-ig), illetve gyorsulás (10 g-ig terjedően) tekintetében is ugyanolyan jellemzőkkel rendelkezik.

Az XTS EcoLine modultípus kis mértékben tér el az alábbi műszaki tulajdonságok vonatkozásában:

  • 0,70 mm abszolút és 0,075 mm ismétlési pontosság;
  • 370 mm-es minimális terméktávolság;
  • mozgatónként maximálisan 30N nominális erő és 80N csúcserő.

Az XTS EcoLine típusú motormodul teljes mértékben kompatibilis a már megszokott motormodulokkal, tehát rendkívül sokoldalúan használható:

  • olyan folyamatoknál, amelyek nem követelnek meg rendkívül nagy pontosságot és kicsi terméktávolságot;
  • nagy pontosságú motormodulokkal történő együttes üzemben (például feldolgozó- vagy megmunkálóállomás nélküli, egyedi termékútvonalak létrehozásához).
Éva Anna Porgánszki

Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/