Motormodulen XTS EcoLine: nytt tillskott till det smarta transportsystemet

Beprövade fördelar, full kompatibilitet, lägre kostnader

Den nya motormodulen XTS EcoLine ger ännu kostnadseffektivare användning av Beckhoffs smarta produkttransportsystem. Den ger 95% av de tekniska egenskaperna hos välkända motormoduler till bara 55% av kostnaden för samma sträcka. Motormodulen är även designad för att vara sömlöst kompatibel så att den går att använda tillsammans med tidigare versioner om det behövs.

Redan vid första anblick utmärker sig XTS EcoLine-motormodulen genom sin längd: med 500 mm är den dubbelt så lång som standard raka moduler, men passar ändå inom samma rutdimensioner. Den välkända tillförlitligheten och robustheten hos XTS är garanterad, liksom specifikationerna för färdhastighet (upp till 4 m/s) och acceleration (upp till 10 g).

XTS EcoLine-modultypen skiljer sig något när det gäller följande tekniska egenskaper:

  • 0,70 mm absolut noggrannhet och 0,075 mm repeterbarhet
  • 70 mm min. produktavstånd
  • upp till 30 N nominell kraft initialt och upp till 80 N maxkraft per mover

XTS EcoLine-motormodulen är fullt kompatibel med standardmotormoduler, vilket gör den mycket mångsidig för en mängd olika applikationer:

  • för processer som inte kräver extremt låga värden när det gäller noggrannhet eller produktavstånd
  • i kombination med högprecisa motormoduler (t.ex. för att skapa dedikerade transportvägar utan processtationer)
Jessica Brandt

Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/