Module moteur XTS EcoLine : Un nouvel ajout au système de transport intelligent

Avantages prouvés, compatibilité totale, coûts réduits

Le nouveau module moteur XTS EcoLine permet une utilisation encore plus économique des systèmes intelligents de transport de produits de Beckhoff. Il possède 95 % des propriétés techniques des modules moteur existants pour seulement 55 % du coût pour la même distance. Le module moteur est également conçu pour une parfaite compatibilité, ce qui permet de l’utiliser avec les versions précédentes si nécessaire.

Dès l’origine, le module moteur XTS EcoLine se distingue par sa longueur : avec 500 mm, il est deux fois plus long que les modules droits standard, tout en restant dans les mêmes dimensions de grille. La fiabilité et la robustesse habituelles du XTS sont garanties, de même que les spécifications relatives à la vitesse de déplacement (jusqu’à 4 m/s) et à l’accélération (jusqu’à 10 g).

Le type de module XTS EcoLine diffère légèrement en ce qui concerne les propriétés techniques suivantes :

  • Précision absolue de 0,70 mm et répétabilité de 0,075 mm
  • 70 mm distance minimale entre les produits
  • Jusqu’à 30 N de force nominale initialement et jusqu’à 80 N de force de pointe par mover

Le module moteur XTS EcoLine est entièrement compatible avec les modules moteurs standard, ce qui le rend très polyvalent pour une variété d’applications :

  • Pour les processus qui ne nécessitent pas de valeurs extrêmement basses en termes de précision ou de distance entre les produits
  • en combinaison avec des modules moteurs de haute précision (par exemple pour créer des itinéraires de transport dédiés sans stations de traitement)
Carine Larfouilloux

Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France

+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/