Il nuovo modulo motore XTS EcoLine consente un utilizzo ancora più vantaggioso dei sistemi intelligenti di trasporto prodotti di Beckhoff. Offre il 95% delle caratteristiche tecniche dei noti moduli motore a solo il 55% del costo per la stessa lunghezza. Il modulo motore è stato inoltre progettato per essere perfettamente compatibile, consentendo l’utilizzo, se necessario, anche con le versioni precedenti di modulo motore.
Fin dall’inizio, il modulo motore XTS EcoLine si distingue per la sua dimensione: con i suoi 500 mm, è due volte più lungo dei moduli rettilinei standard, pur rientrando nelle stesse dimensioni della griglia. Affidabilità e robustezza di XTS sono garantite, così come le specifiche per la velocità di spostamento (fino a 4 m/s) e accelerazione (fino a 10 g).
Il tipo di modulo XTS EcoLine si differenzia leggermente per le seguenti caratteristiche tecniche:
- Precisione assoluta di 0,70 mm e ripetibilità di 0,075 mm
- 70 mm distanza minima del prodotto
- Fino a 30 N di forza nominale iniziale e fino a 80 N di forza di picco per mover
Il modulo motore XTS EcoLine è del tutto compatibile con i moduli motore standard, il che lo rende estremamente versatile per una moltitudine di applicazioni:
- per i processi che non richiedono valori estremamente alti in termini di precisione o di distanza dal prodotto
- in combinazione con moduli motore ad alta precisione (ad esempio, per creare percorsi di trasferimento senza stazioni di processo)
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia