Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

XTS-Motormodul EcoLine: intelligentes Transportsystem erweitert

Bewährte Vorteile, volle Kompatibilität und geringere Kosten

Das neue XTS-Motormodul EcoLine ermöglicht eine noch wirtschaftlichere Nutzung des intelligenten Produkttransports von Beckhoff. Es bietet 95 % der technischen Eigenschaften der bekannten Motormodule, bei nur 55 % der Kosten für die gleiche Strecke. Dabei ist das Motormodul kompatibel, kann also bei Bedarf auch zusammen mit den bisherigen Ausführungen eingesetzt werden.

Bereits auf den ersten Blick ist das XTS-Motormodul EcoLine über seine Länge zu erkennen: Mit 500 mm ist es doppelt so lang wie die üblichen geraden Module, bleibt dabei aber im gleichen Rastermaß. Die von XTS gewohnte Zuverlässigkeit und Robustheit sind gegeben, ebenso wie die Werte für Verfahrgeschwindigkeit (bis 4 m/s) und Beschleunigung (bis 10 g).

Geringfügige Unterschiede weist der XTS-Modultyp EcoLine bei den folgenden technischen Eigenschaften auf:

  • 0,70 mm absolute und 0,075 mm Wiederholgenauigkeit,
  • 70 mm minimaler Produktabstand,
  • zunächst bis zu 30 N Nenn- und bis zu 80 N Spitzenkraft pro Mover.

Das XTS-Motormodul EcoLine ist vollständig kompatibel mit den Standard-Motormodulen und somit vielseitig einsetzbar:

  • für Prozesse, die hinsichtlich Genauigkeit oder Produktabstand keine extrem geringen Werte erfordern,
  • in Kombination mit den hochpräzisen Motormodulen z. B. zur Realisierung reiner Transportstrecken ohne Prozessstationen.
Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/