Con sus cuatro terminales de entrada analógica EtherCAT EL336x, Beckhoff ofrece una solución especialmente compacta y rentable para integrar funciones de pesaje en sistemas de control. La integración de la tensión de alimentación de las células de carga es especialmente ventajosa.
Los terminales de entrada analógica EtherCAT EL3361-0100 y EL3362-0100 disponen de entradas analógicas para la conexión directa de uno o dos puentes de resistencia (extensómetros) o células de carga en un sistema de conexión de 4 o 6 hilos. La alimentación del sensor de 10 V ya está integrada. La resolución del valor analógico es de 24 bits y 10 kmuestras/s. Para aplicaciones más exigentes, los EL3361 y EL3362 también ofrecen una alimentación conmutable del sensor (5/10 V) y entradas (p. ej., para taras) y salidas (p. ej., para mensajes de aviso de preparación) digitales que pueden controlarse localmente o a través del controlador.
Los terminales analógicos EL336x son una excelente incorporación a la gama actual de tecnología de pesaje de Beckhoff, situándose por encima del EL3351 y junto al EL3356 con funcionalidades adicionales. Los terminales de medición EtherCAT ELM350x, que admiten filtros ajustables libremente, capacidad de cuarto de puente, medio puente y frecuencias de muestreo aún mayores (también en conexión con la biblioteca de pesaje TwinCAT 3), son la solución ideal para las aplicaciones dinámicas más exigentes que requieren un nivel aún mayor de tecnología de medición.
Los terminales de entrada analógica EtherCAT EL336x ofrecen una implementación compacta y rentable de funciones de pesaje de alto rendimiento.
Products
Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España
+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/