EtherCATアナログ入力ターミナル EL336xには4種類の製品バリアントがあり、制御システムに計量機能を統合するためのコンパクトでコスト効率の高いソリューションを提供します。ロードセル用の電源統合に特に役立つソリューションです。
EL3361-0100およびEL3362-0100は、1つまたは2つの抵抗ブリッジ(ひずみゲージ)またはロードセルを、4線式または6線式で接続するためのアナログ入力を備えています。10Vのセンサ電源を内蔵し、アナログ値の分解能は24ビット、10kspsです。さらに要求の厳しいアプリケーション向けにはEL3361とEL3362をご用意しています。これらは、切り替え可能なセンサ電源(5/10 V)や、デジタル入力(風袋用)およびデジタル出力(レディーメッセージ用)を備えており、ローカルまたはコントローラ経由で制御できます。
EL336xアナログターミナルは、ベッコフの既存の計測技術製品に追加された待望の製品です。EL3351の上位、EL3356の同等機種にあたりますが追加機能を備えています。さらに複雑な計測技術を必要とするアプリケーション向けには、ELM350xをご用意しています。自由に調整可能なフィルタ、クオータ/ハーフブリッジ機能、さらに高いサンプリングレートをサポート(TwinCAT 3 計量ライブラリと接続して使用)しており、動的なアプリケーションに最適なソリューションです。
EL336x EtherCATアナログ入力ターミナルは、高性能な計量機能をコンパクトかつ高いコスト効率で実装できます。
Products
Asuka Ohno
ベッコフオートメーション株式会社
〒231-0062
神奈川県横浜市 中区桜木町1-1-8
日石横浜ビル18階
+81 50 1790 1111
press@beckhoff.co.jp
www.beckhoff.com/ja-jp/