Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EtherCAT-Klemmen EL336x für den Anschluss von Wägezellen

Wägefunktion und Sensorversorgung in einer Klemme kombiniert

Mit den vier analogen EtherCAT-Eingangsklemmen EL336x bietet Beckhoff eine besonders kompakte und kostengünstige Möglichkeit zur steuerungstechnischen Realisierung von Wägefunktionen. Vorteile ergeben sich dabei insbesondere durch die Integration der Versorgungsspannung für die Wägezellen.

Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen EL3361-0100 bzw. EL3362-0100 verfügen über analoge Eingänge für den direkten Anschluss von ein oder zwei Widerstandsbrücken (Dehnmessstreifen – DMS) oder Wägezellen in 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik, die 10-V-Sensorspeisung ist bereits integriert. Die Analogwert-Auflösung liegt bei 24 Bit und 10 kSps. Für anspruchsvollere Anwendungen bieten die EL3361 und EL3362 noch eine umschaltbare Sensorspeisung (5/10 V) und lokal oder aus der Steuerung ansteuerbare digitale Eingänge (z. B. für Tara) und Ausgänge (z.B. für Fertig-Meldungen).

Die Analog-Klemmen EL336x erweitern für Beckhoff den Bereich der Wäge-Technologie und fügen sich im Portfolio über EL3351 und neben EL3356 mit zusätzlichen Funktionalitäten ein. Für anspruchsvollste dynamische Anwendungen, die ein noch höheres Maß Messtechnik verlangen, sind die EtherCAT-Messtechnikklemmen ELM350x die geeignete Lösung, die z. B. frei einstellbare Filter, Viertel-/Halbbrückenfähigkeit und noch höhere Samplingraten (auch in Verbindung mit der TwinCAT 3 Weighing Library) unterstützen.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/