Con i quattro terminali di ingresso analogici EtherCAT EL336x, Beckhoff offre una soluzione particolarmente compatta ed economica per integrare le funzioni di pesatura nei sistemi di controllo. L'integrazione della tensione di alimentazione delle celle di carico è particolarmente vantaggiosa.
I terminali di ingresso EtherCAT EL3361-0100 e EL3362-0100 dispongono di ingressi analogici per il collegamento diretto di uno o due ponti di resistenza (estensimetri) o celle di carico in un sistema di connessione a 4 o 6 fili. L'alimentazione del sensore a 10 V è già integrata. La risoluzione del valore analogico è di 24 bit e 10 ksps. Per le applicazioni più complesse, i modelli EL3361 e EL3362 offrono anche un'alimentazione del sensore commutabile (5/10 V) e ingressi (ad esempio per la tara) e uscite (ad esempio per lo stato pronto) digitali che possono essere controllati localmente o tramite il controllore.
I terminali analogici EL336x sono una gradita aggiunta all'attuale gamma di tecnologia di pesatura di Beckhoff, inserendosi nel portafoglio sopra l'EL3351 e accanto all'EL3356 con funzionalità aggiuntive. I terminali di misura EtherCAT ELM350x, che supportano filtri liberamente regolabili, funzionalità di quarto/mezzo ponte e frequenze di campionamento ancora più elevate (anche in connessione con la libreria di pesatura TwinCAT 3), sono la soluzione ideale per le applicazioni dinamiche più esigenti che richiedono un livello di tecnologia di misura ancora più elevato.
I terminali di ingresso analogici EtherCAT EL336x offrono un'implementazione compatta ed economica di funzioni di pesatura ad alte prestazioni.
Products
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia