Com seus quatro terminais de entrada analógica EtherCAT EL336x, a Beckhoff oferece uma solução particularmente compacta e econômica para a integração de funções de pesagem em sistemas de controle. A integração da tensão de alimentação para as células de carga é particularmente vantajosa.
Os terminais de entrada analógica EtherCAT EL3361-0100 e EL3362-0100 apresentam entradas analógicas para a conexão direta de uma ou duas pontes de resistência (strain gauges) ou células de carga em um sistema de conexão de 4 ou 6 fios. A alimentação do sensor de 10 V já está integrada. A resolução do valor analógico é de 24 bits e 10 ksps. Para aplicações mais exigentes, o EL3361 e o EL3362 também oferecem uma alimentação de sensor comutável (5/10 V) e entradas (por exemplo, para compensação de peso) e saídas digitais (por exemplo, para mensagens de prontidão) que podem ser controladas localmente ou por meio do controlador.
Os terminais analógicos EL336x são um acréscimo bem-vindo à linha existente de tecnologia de pesagem da Beckhoff, encaixando-se no portfólio acima do EL3351 e ao lado do EL3356 com funcionalidades adicionais. Os terminais de medição EtherCAT ELM350x, que suportam filtros livremente ajustáveis, capacidade de quarto/meia ponte e taxas de amostragem ainda mais altas (também em conexão com a biblioteca de pesagem TwinCAT 3), são a solução ideal para as aplicações dinâmicas mais exigentes que requerem um nível ainda maior de tecnologia de medição.
Os terminais de entrada analógica EtherCAT EL336x oferecem implementação compacta e econômica de funções de pesagem de alto desempenho.
Products
Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/