Avec ses quatre bornes d'entrée analogique EL336x EtherCAT, Beckhoff propose une solution particulièrement compacte et économique pour l'intégration de fonctions de pesage dans les contrôle-commandes. L'intégration de la tension d'alimentation des cellules de charge est particulièrement avantageuse.
Les bornes d'entrée analogique EL3361-0100 et EL3362-0100 EtherCAT disposent d'entrées analogiques pour le raccordement direct d'un ou deux ponts de résistance (jauges de contrainte) ou de cellules de charge dans un système de raccordement à 4 ou 6 fils. L'alimentation du capteur à 10 V est déjà intégrée. La résolution de la valeur analogique est de 24 bits et 10 ksps. Pour les applications plus exigeantes, les EL3361 et EL3362 offrent également une alimentation commutable des capteurs (5/10 V) ainsi que des entrées (p. ex., pour la tare) et des sorties (p. ex., pour les messages de disponibilité) numériques qui peuvent être commandées localement ou par l'intermédiaire de la commande.
Les bornes analogiques EL336x complètent judicieusement l'offre existante de Beckhoff en matière de technique de pesage et s'insèrent dans la gamme au-dessus du EL3351 et à côté du EL3356 avec des fonctionnalités supplémentaires. Les bornes de mesure ELM350x EtherCAT, qui prennent en charge des filtres librement réglables, la capacité de quart de pont/demi-pont et des taux d'échantillonnage encore plus élevés (également en connexion avec la bibliothèque de pesage TwinCAT 3), sont la solution idéale pour les applications dynamiques les plus exigeantes qui nécessitent un niveau de technologie de mesure encore plus élevé.
Les bornes d'entrée analogique EL336x EtherCAT permettent une mise en œuvre compacte et économique de fonctions de pesage de haute performance.
Products
Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/