Après plus de 25 ans de succès dans la production en interne d’écrans et 12 ans d’expertise dans la conception de modèles tactiles multi-touch, Beckhoff lance un nouveau modèle d’écran élégant : la nouvelle génération de panel multi-touch Next. Grâce à son concept électronique repensé et à sa solution de raccordement standardisée pour l’électronique et la mécanique, cette gamme d’appareils renforce son avance technologique de manière pérenne. La qualité élevée et constante des Panels PC et des Control Panels de Beckhoff est ainsi combiné à un ratio qualité/prix optimisé.
La série de panels multi-touch Next est à la pointe de la technologie et optimisée en termes de coûts. Elle vient étoffer le portefeuille Beckhoff déjà très complet. Toujours fidèle à sa réputation, cette génération de Control Panels et de Panels PC offre une utilisation conviviale grâce à une technologie tactile multi-touch avancée, un design haut de gamme et un large choix de formats et d’options. Ces appareils, entièrement fabriqués en Allemagne, se caractérisent par une électronique et une conception intelligentes et élégantes, une communication EtherCAT (FSoE) accessible d’une simple pression sur un bouton et des affichages industriels de haute qualité avec fonction tactile multipoint.
Les écrans multitouch Next avec un niveau de protection IP20 ou IP65 sont de qualité supérieure et seront disponibles pour une longue durée. Ils peuvent être fournis dans des diagonales d’affichage de 7 à 24 pouces, dans différents formats et avec des variantes de montage et de bras de support. De plus, la version Panel PC est disponible dans une large gamme de classes de performance CPU. Cela inclut une variété d’accessoires et d’extensions mécaniques. Les dernières normes ont été intégrées pour offrir une base de panel à l’épreuve du temps, qui facilite l’optimisation des coûts sans modifier la conception du système et qui offre une technologie tactile éprouvée avec des effets anti-reflets et anti-ghosting.
Le lancement de la nouvelle génération de panel multi-touch Next commence avec le Control Panel à encastrer CP49xx avec un niveau de protection IP20 et le Control Panel CP59xx avec un niveau de protection IP65 pour une installation sur bras de montage. Ces modèles sont destinés à être montés directement sur un support VESA par le client et peuvent être fixés en option sur un bras de montage avec un tube rond de 48 mm.
Products
Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/