Dopo oltre 25 anni di produzione interna di pannelli e 12 anni di esperienza nella progettazione multi-touch, Beckhoff presenta un nuovo design avanzato: la generazione di pannelli multi-touch Next. Grazie alla progettazione dell' elettronica rivista e alla soluzione di connessione standardizzata per l'elettronica e la meccanica, questa serie di dispositivi mantiene il suo vantaggio tecnologico a prova di futuro e lo consolida. Alla qualità costantemente elevata dei pannelli di controllo e dei Panel PC Beckhoff si combina quindi un rapporto prezzo/prestazioni ottimizzato.
La serie di pannelli multi-touch Next è avanzata e ottimizzata dal punto di vista dei costi e amplia ulteriormente la varietà del portafoglio prodotti di Beckhoff. Come di consueto, questa generazione di pannelli di controllo e panel PC offre un funzionamento semplice grazie all'avanzata tecnologia multi-touch, ad un design di alta qualità e ad un'ampia scelta di formati e opzioni. Questi dispositivi, prodotti interamente in Germania, sono caratterizzati da un design elegante e intelligente sia dell'elettronica che del dispositivo. La comunicazione EtherCAT (FSoE) è assicurata tramite la semplice pressione di un pulsante e i display sono di alta qualità industriale con funzione input touch a più dita.
I pannelli multi-touch Next con grado di protezione IP20 o IP65 sono realizzati con materiali eccellenti e saranno disponibili a lungo termine. Possono essere forniti con display da 7 a 24 pollici in vari formati, come varianti per installazione da incasso e per braccio di supporto, e la versione Panel PC è disponibile in un'ampia gamma di classi di prestazioni della CPU. Questo include una serie di accessori e di estensioni meccaniche. Sono stati integrati gli standard più recenti per fornire una piattaforma di pannelli a prova di futuro, che consente di ottimizzare facilmente i costi senza modificare il design del sistema e fornisce anche una tecnologia touch collaudata con effetti antiriflesso e anti-ghosting.
L'introduzione della nuova generazione di pannelli multi-touch Next inizia con il pannello di controllo integrato CP49xx con grado di protezione IP20 e con il pannello di controllo CP59xx con grado di protezione IP65 per l'installazione da palo. Questi ultimi sono destinati al montaggio diretto su un supporto per monitor VESA da parte del cliente e possono essere montati su un braccio di montaggio con un tubo tondo da 48 mm.
Products
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia