Após mais de 25 anos de produção interna bem-sucedida de painéis e 12 anos de experiência em design multitoque, a Beckhoff está lançando um novo design de painel inteligente: a geração de painéis multitoque Next. Com seu conceito eletrônico revisado e solução de conexão padronizada para eletrônica e mecânica, essa plataforma de dispositivos mantém sua liderança tecnológica à prova de futuro e a amplia. A qualidade consistentemente alta dos Painéis de Controle e Panel PCs da Beckhoff é, portanto, combinada com uma relação preço/desempenho otimizada.
A série de painéis multitoque Next é avançada e otimizada em termos de custo, e expande ainda mais a diversidade do amplo portfólio da Beckhoff. Como de costume, essa geração de painéis de controle e PCs de painel oferece uma operação fácil de usar graças à avançada tecnologia multitoque, um design de alta qualidade e uma ampla variedade de formatos e opções. Esses dispositivos, fabricados inteiramente na Alemanha, são caracterizados por um design inteligente e elegante de eletrônicos e dispositivos, comunicação EtherCAT (FSoE) com o apertar de um botão e displays de alta qualidade de nível industrial com função de toque com vários dedos.
Os painéis multitoque Next com classificação de proteção IP20 ou IP65 são de alta qualidade e estarão disponíveis a longo prazo. Eles podem ser fornecidos em diagonais de tela de 7 a 24 polegadas em vários formatos, como variantes de instalação e braço de suporte, e a versão para PC de painel está disponível em uma ampla gama de classes de desempenho de CPU. Isso inclui uma variedade de acessórios e extensões mecânicas. Os padrões mais recentes foram integrados para fornecer uma plataforma de painel preparada para o futuro que facilita a otimização dos custos sem alterar o design do sistema e também fornece tecnologia de toque testada e comprovada com efeitos antirreflexo e anti-ghosting.
A introdução da próxima geração de painéis multitoque começa com o painel de controle integrado CP49xx com classificação de proteção IP20 e o painel de controle CP59xx com classificação de proteção IP65 para instalação de braço de montagem. Os últimos são destinados à montagem direta em um suporte de monitor VESA pelo cliente e podem, opcionalmente, ser instalados em um braço de montagem com um tubo redondo de 48 mm.
Products
Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/