TwinSAFE : nouveaux composants matériels et évolution du contrôleur de sécurité software

Extension de gamme et contrôleur de sécurité dans le PC industriel

Avec TwinSAFE, Beckhoff propose une vaste gamme de composants logiciels et matériels pour la sécurité fonctionnelle. Cette gamme est continuellement élargie et développée, comme le démontre les nombreuses nouvelles E/S de sécurité et le contrôleur de sécurité PLC TwinCAT SPLC doté des fonctionnalités des EL6910.

La borne EtherCAT TwinSAFE EL1957 est une borne d'entrées et sorties numériques pour les capteurs avec des contacts libres de potentiel pour 24 V DC. Elle possède huit entrées et quatre sorties de sécurité intégrée (jusqu'à 2 A). La borne EL1957 intègre également un contrôleur de sécurité programmable TwinSAFE Logic et permet ainsi l'implémentation directe de l'application de sécurité dans la borne. Avec cette borne d'E/S TwinSAFE, les utilisateurs peuvent concevoir leurs applications de sécurité de manière optimisée économiquement et techniquement, car une solution complète de boucle de sécurité basée sur les entrées et sorties locales peut être gérée par l'utilisation d'un seul composant de sécurité. Les nouveaux produits incluent aussi la borne EtherCAT TwinSAFE EL2962 avec deux contacts de relais sécurisés et des entrées analogiques 4...20 mA sécurisées niveau SIL3, disponibles dans les deux versions standard EL3952 et ATEX ELX3952. En outre, les modules TwinSAFE EJ6910, EJ1957 et EJ1918 sont désormais également disponibles dans la version -0001 sans boîtier pour être intégrable dans n'importe quel appareil.

La fonctionnalité de TwinSAFE Logic EL6910 dédiée a également été adaptée au PC industriel. Le PLC de sécurité TwinCAT devient ainsi le socle d'exécution de l'EL6910. La solution reste binairement compatible avec la variante matérielle, ce qui permet d'utiliser les mêmes outils (TE9000 pour l'ingénierie et TwinSAFE Loader/User pour l'interaction indépendante de TwinCAT 3). Contrairement à la solution matérielle, des temps de réponse plus rapides et des limites de configuration plus élevées sont toutefois obtenus dans ce cas grâce à l'utilisation d'architectures processeurs avancées : 4096 au lieu de 512 FB, 1024 au lieu de 128 groupes TwinSAFE, 2014 au lieu de 212 connexions TwinSAFE, et des temps de cycle de 8 µs à 7 ms au lieu de 1 ms à
15 ms.

03.12.2024

La borne EtherCAT polyvalente EL1957 TwinSAFE est l'une des nombreuses innovations de la gamme TwinSAFE de Beckhoff.

Products

Carine Larfouilloux

Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France

+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/