본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

새로운 하드웨어 구성 요소 및 소프트웨어 세이프티 컨트롤러 업데이트가 포함된 TwinSAFE

산업용 PC의 포트폴리오 확장 및 세이프티 컨트롤러

Beckhoff는 TwinSAFE를 통해 기능 안전과 관련된 광범위한 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소 포트폴리오를 제공한다. 이 제품군은 지속적으로 확장 및 개발되고 있으며, 이는 수많은 새로운 세이프티 I/O와 EL6910 기능이 탑재된 TwinCAT Safety PLC에서 입증된다.

EL1957 TwinSAFE EtherCAT 터미널은 24V DC용 무전위 접점을 갖춘 센서용 디지털 입력 및 출력 터미널이다. 8개의 페일 세이프 입력과 4개의 페일 세이프 출력(최대 2A)이 포함되어 있다. 또한 EL1957은 프로그래밍 가능한 TwinSAFE Logic을 통합하여 터미널에서 세이프티 어플리케이션을 직접 구현할 수 있다. 이 TwinSAFE 터미널을 사용하면 사용자는 단일 세이프티 구성 요소를 사용하여 로컬 입력 및 출력을 기반으로 하는 완전한 세이프티 루프 솔루션을 만들 수 있기 때문에 비용 효율적이고 세부적인 세이프티 어플리케이션을 설계할 수 있다. 기타 신제품으로는 두 개의 세이프티 릴레이 접점과 세이프티 아날로그 입력을 갖춘 EL2962 TwinSAFE EtherCAT 터미널이 있으며, 초기에는 4...20 mA용으로 제공되고 SIL3을 지원하는 두 가지 버전인 EL3952와 ELX3952에서도 제공된다. 또한 TwinSAFE 모듈 EJ6910, EJ1957, EJ1918은 이제 하우징이 없는 -0001 버전으로도 제공되어 모든 디바이스에 통합할 수 있다.

전용 EL6910 TwinSAFE Logic의 기능도 산업용 PC로 이전되었다. 그 결과 TwinCAT Safety PLC는 EL6910 런타임을 위한 프레임워크가 된다. 이 솔루션은 하드웨어 버전과 바이너리 호환성을 유지하므로 동일한 툴링을 사용할 수 있다(엔지니어링의 경우 TE9000, TwinCAT 3 독립 상호 작용의 경우 TwinSAFE 로더/사용자). 그러나 이러한 경우 하드웨어 솔루션과 달리 다음과 같은 고급 프로세서 아키텍처를 사용하기 때문에 더 빠른 응답 시간과 더 높은 구성 한계를 달성할 수 있다. 512 대신 4096FB, 128 대신 1024개의 TwinSAFE 그룹, 212 대신 2014개의 TwinSAFE 연결, 1ms~15ms 대신 8µs~7ms의 사이클 시간을 예로 들 수 있다.

03.12.2024

다용도로 사용할 수 있는 EL1957 TwinSAFE EtherCAT 터미널은 Beckhoff TwinSAFE 포트폴리오에 있는 수많은 혁신 제품 중 하나이다.

Products

Bella Jeong

Bella Jeong
Beckhoff Automation Co., Ltd.
대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시
대한민국

+82 2 2107-3242
+82 2 2107-3969
press-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/