Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

TwinSAFE mit neuen Hardware-Komponenten und Update der Software-Sicherheitssteuerung

Portfolio-Erweiterung und Sicherheitssteuerung im Industrie-PC

Mit TwinSAFE bietet Beckhoff ein breites Portfolio an Soft- und Hardware-Komponenten für die funktionale Sicherheit. Dieses Angebot wird kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt, wie zahlreiche neue Safety-I/Os und die TwinCAT Safety PLC mit EL6910-Funktionalität zeigen.

Die TwinSAFE-EtherCAT-Klemme EL1957 ist eine digitale Eingangs- und Ausgangsklemme für Sensoren mit potenzialfreien Kontakten für 24 V DC. Sie verfügt über acht fehlersichere Eingänge und vier fehlersichere Ausgänge (bis zu 2 A). Die EL1957 integriert außerdem eine programmierbare TwinSAFE Logic und ermöglicht dadurch eine direkte Implementierung der Sicherheitsapplikation in der Klemme. Mit dieser TwinSAFE-Klemme kann der Anwender seine Sicherheitsapplikationen kostengünstig und feingranular gestalten, da sich ein kompletter Safety Loop basierend auf den lokalen Ein- und Ausgängen in einer Safety-Komponente lösen lässt. Weitere Neuheiten sind die TwinSAFE-EtherCAT-Klemme EL2962 mit zwei sicheren Relais-Kontakten sowie sichere analoge Eingänge zunächst für 4…20 mA, die in den zwei SIL3-fähigen Ausführungen EL3952 und ELX3952 zur Verfügung stehen. Hinzu kommen die TwinSAFE-Module EJ6910, EJ1957 und EJ1918, die in der Version -0001 nun auch ohne Gehäuse verfügbar sind und damit in beliebige Geräte integriert werden können.

Die Funktionalität der dedizierten TwinSAFE Logic EL6910 wurde zudem in den Industrie-PC transferiert. Somit ist die TwinCAT Safety PLC das Framework für die EL6910 Runtime. Dabei bleibt die Lösung binärkompatibel mit der Hardware-Variante, sodass sich das gleiche Tooling (TE9000 als Engineering und TwinSAFE Loader/User für TwinCAT-3-unabhängige Interaktion) verwenden lässt. Im Gegensatz zur Hardwarelösung werden hier allerdings aufgrund der Nutzung modernster Prozessorarchitekturen schnellere Reaktionszeiten und höhere Projektierungsgrenzen erreicht: 4096 statt 512 FBs, 1024 statt 128 TwinSAFE-Gruppen, 2014 statt 212 TwinSAFE-Connections sowie 8 µs bis 7 ms statt 1 ms bis 15 ms Zykluszeit.

03.12.2024

Die vielseitig einsetzbare TwinSAFE-EtherCAT-Klemme EL1957 ist eine der zahlreichen Neuheiten im TwinSAFE-Portfolio von Beckhoff.

Produkte

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/