TwinSAFE com novos componentes de hardware e atualização do software do controlador de segurança

Expansão do portfólio e controlador de segurança no PC industrial

Com o TwinSAFE, a Beckhoff oferece um amplo portfólio de componentes de software e hardware para segurança funcional. Essa linha está sendo continuamente expandida e desenvolvida, como demonstram as inúmeras novas E/S de segurança e o TwinCAT Safety PLC com funcionalidade EL6910.

O terminal EtherCAT TwinSAFE EL1957 é um terminal de entrada e saída digital para sensores com contatos livres de potencial para 24 V CC. Ele tem oito entradas fail-safe e quatro saídas fail-safe (até 2 A). O EL1957 também integra uma lógica TwinSAFE programável e, portanto, permite a implementação direta do aplicativo de segurança no terminal. Com esse terminal TwinSAFE, os usuários podem projetar seus aplicativos de segurança de forma econômica e detalhada, pois uma solução completa de loop de segurança baseada nas entradas e saídas locais pode ser criada usando um único componente de segurança. Outros novos produtos incluem o terminal EtherCAT TwinSAFE EL2962 com dois contatos de relé seguros e entradas analógicas seguras, inicialmente para 4...20 mA, que estão disponíveis nas duas versões compatíveis com SIL3, EL3952 e ELX3952. Além disso, os módulos TwinSAFE EJ6910, EJ1957 e EJ1918 agora também estão disponíveis na versão -0001 sem invólucro e, portanto, podem ser integrados a qualquer dispositivo.

A funcionalidade do TwinSAFE Logic EL6910 dedicado também foi transferida para o PC industrial. Isso faz com que o TwinCAT Safety PLC seja a estrutura para o tempo de execução do EL6910. A solução permanece compatível de forma binária com a variante de hardware, permitindo que as mesmas ferramentas sejam usadas (TE9000 para engenharia e TwinSAFE Loader/User para interação independente do TwinCAT 3). Em contraste com a solução de hardware, no entanto, tempos de resposta mais rápidos e limites de configuração mais altos são obtidos nesse caso devido ao uso de arquiteturas de processador avançadas: 4096 em vez de 512 FBs, 1024 em vez de 128 grupos TwinSAFE, 2014 em vez de 212 conexões TwinSAFE e 8 µs a 7 ms em vez de 1 ms a 15 ms de tempos de ciclo.

03.12.2024

O versátil terminal EtherCAT TwinSAFE EL1957 é uma das muitas inovações do portfólio TwinSAFE da Beckhoff.

Products

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/