TwinSAFE ora con nuovi componenti hardware e aggiornamento del controllore di sicurezza software

Espansione del portafoglio prodotti e controllore di sicurezza nel PC industriale

Con TwinSAFE, Beckhoff offre un'ampia gamma di componenti software e hardware per la sicurezza funzionale. Questa gamma viene continuamente ampliata e sviluppata, come dimostrano i numerosi nuovi I/O safety e il PLC TwinCAT Safety con funzionalità EL6910.

Il terminale TwinSAFE EtherCAT EL1957 è un terminale di ingresso e uscita digitale per sensori con contatti potential-free per 24 V CC. Dispone di otto ingressi di sicurezza e quattro uscite di sicurezza (fino a 2 A). L'EL1957 integra anche la logica TwinSAFE programmabile e consente quindi l'implementazione diretta dell'applicazione di safety nel terminale. Con questo terminale TwinSAFE, gli utenti possono progettare le loro applicazioni di sicurezza in modo conveniente e con un elevato livello di granularità, poiché è possibile creare una soluzione completa per il circuito di sicurezza utilizzando i segnali di ingresso e uscita locali con un unico componente safety. Altri nuovi prodotti includono il terminale EtherCAT TwinSAFE EL2962 con due contatti relè e gli ingressi analogici sicuri 4...20 mA, disponibili nelle due versioni SIL3 EL3952 e ELX3952. Inoltre, i moduli TwinSAFE EJ6910, EJ1957 e EJ1918 sono ora disponibili anche nella versione -0001 senza custodia e possono quindi essere integrati in qualsiasi dispositivo.

La funzionalità TwinSAFE Logic dell'EL6910 è stata trasferita anche al PC industriale. In questo modo il PLC TwinCAT Safety diventa il framework per il runtime dell'EL6910. La soluzione rimane compatibile con la variante hardware, consentendo di utilizzare gli stessi strumenti (TE9000 per l'ingegneria e TwinSAFE Loader/User per l'interazione indipendente da TwinCAT 3). A differenza della soluzione hardware, tuttavia, in questo caso si ottengono tempi di risposta più rapidi e limiti di configurazione più elevati grazie all'utilizzo di architetture di processore avanzate: 4096 invece di 512 FB, 1024 invece di 128 gruppi TwinSAFE, 2014 invece di 212 connessioni TwinSAFE e tempi di ciclo da 8 µs a 7 ms invece di 1 ms a 15 ms.

03.12.2024

Il terminale EtherCAT TwinSAFE EL1957 è estremamente versatile ed è una delle tante innovazioni del portafoglio TwinSAFE di Beckhoff.

Products

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/